Czujniki i liczniki

Przegląd wykorzystania zasobów

Przegląd wykorzystania zasobów

Czujniki i liczniki dostarczają informacji na temat wszelkich istotnych stanów instalacji.

Powrót do Pomiar energii i mocy

Kategoria

Szukaj w Czujniki i liczniki

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Woda, sprężone powietrze i elektryczność to kosztowne zasoby — dzięki czujnikom i licznikom możliwa jest dokładna ewidencja ich zużycia. Utrzymywanie pod kontrolą wszystkich istotnych wielkości instalacji to oszczędność kosztów.

Korzyści

  • Efektywne wykorzystanie zasobów dzięki obszernej informacji bazowej z czujników i liczników
  • Szczegółowy pomiar referencyjny przez dokładne czujniki i liczniki
  • Inteligentna komunikacja z czujnikami dzięki technologii IO-Link

Liczniki sprężonego powietrza

Sprężone powietrze należy do najdroższych mediów eksploatacyjnych. Liczniki sprężonego powietrza Phoenix Contact zapewniają optymalizację wykorzystania tego kosztownego środka produkcji. Efektywne stosowanie sprężonego powietrza umożliwia zmniejszenie wykorzystania kompresora, a tym samym obniżenie kosztów energii.

Kalorymetryczna technika pomiaru pozwala zarejestrować nawet najmniejsze zużycie. Analiza poboru sprężonego powietrza pozwala wykryć oznaki zużycia oraz wycieki.

Liczniki sprężonego powietrza rejestrują następujące wielkości:

  • aktualny strumień objętości,
  • aktualnie zużywaną objętość,
  • temperaturę sprężonego powietrza w monitorowanych procesach roboczych.

Czujniki ciśnienia

Czujnik ciśnienia z modułem IO-Link  

Inteligentna komunikacja dzięki IO-Link

Czujniki ciśnienia firmy Phoenix Contact rejestrują ciśnienia robocze w instalacjach pneumatycznych. Umożliwiają wykrycie zużycia i nieszczelności. Do transmisji wartości procesowych, diagnostyki i parametryzacji można użyć dwóch wyjść przełączających albo modułu IO-Link.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij