nowość
Szybkie i niezawodne podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych w obiekcie. Posiadamy kompleksową ofertę produktów w dziedzinie pasywnego okablowania obiektowego.
Zapewnij pracę swoich urządzeń: skorzystaj z naszej kompleksowej oferty produktów i rozwiązań do podłączania czujników i urządzeń wykonawczych.Zarówno do zastosowań standardowych, jak i okablowania w branżach o specjalnych wymaganiach i aplikacjach specjalnych. Wykorzystaj zalety kompaktowych złączy okrągłych do różnych interfejsów i mediów: do sygnałów, danych i zasilania.Oferujemy różne liczby pinów i rodzaje kodowania przy jednym standardowym wyglądzie przodu wtyku. Oferta produktów obejmuje poza wtykami do samodzielnego montażu i przewodami konfekcjonowanymi również gniazda i rozdzielacze.
nowość
nowość
Wtykowe okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych pozwala na oszczędność czasu i obniżenie kosztów w porównaniu z czasochłonnym podłączaniem pojedynczych przewodów. Standardowe złącza zapewniają komfortową i szybką instalację bez prac mechanicznych.
Złącza M8 i M12 stały się standardem przemysłowym. Nasza oferta produktów do przesyłania sygnałów, danych i zasilania rozszerza zakres stosowania, a pod względem różnorodności jest unikalna na rynku. Sięgnij po korzyści oferowane przez Phoenix Contact, lidera na rynku techniki przyłączeniowej.
Korzyści
Ethernet to najpopularniejszy protokół komunikacyjny stosowany w sieciach lokalnych (LAN). Ethernet jednoparowy (SPE) pozwolił na wprowadzenie popularnego i sprawdzonego protokołu Ethernet również do ostatnich poziomów automatyki. Jednoparowe, znormalizowane okablowanie przesyła bezproblemowo dane z prędkością do 1 Gb/s i mocą do 60 W przy zasięgu
Firma Phoenix Contact oferuje specjalne serie produktów dostosowane do wymogów wykraczających poza klasyczne specyfikacje środowiska przemysłowego.
Nasze produkty specjalne są przeznaczone do:
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych
"$pageName" na