Powrót do przegladu

Rozwiązania indywidualne

Konfigurowalne materiały

Okablowanie do czujników i urządzeń wykonawczych firmy Phoenix Contact: materiały konfigurowalne  

Skonfiguruj przewód w indywidualnym gatunku i indywidualnej długości

Poza dostępnym standardowo w naszej ofercie przewodom PUR i PCW o stałej długości oferujemy również możliwość zamawiania wersji niestandardowych. Skonfiguruj swoją wersję dostosowaną idealnie do własnych potrzeb.

W tym celu przy materiałach konfigurowalnych bezpośrednio przy artykule wystarczy wybrać rodzaj i długość przewodu. Zostanie wyświetlony jednoznaczny kod artykułu, który należy podać w zamówieniu.

Zalety:
- Dowolne długości przewodów od 0,2 do 40 m
- Brak niepotrzebnych pętli kablowych w instalacji
- Szeroki wybór rodzajów przewodów i wtyków

 

Indywidualne wersje

Indywidualne rozwiązania w dziedzinie okablowania do czujników / urządzeń wykonawczych firmy Phoenix Contact  

Indywidualne rozwiązania

Zastosowania specjalne wymagają równie specjalnych rozwiązań.

Centrum serwisowe Phoenix Contact ds. złączy przemysłowych uwzględni wymagania klienta, od drobnych modyfikacji po kompletnie nowy produkt.

Możesz nam zaufać: krok po kroku wspólnie stworzymy Twoje indywidualne rozwiązanie do okablowania. Dzięki naszemu kompleksowemu know-how w dziedzinie technologii i produktów w ciągu zaledwie kilku dni zrealizujemy produkt na miarę indywidualnych potrzeb.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych