Powrót do przegladu

Złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull

Złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull

Złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull blokuje się szybko i bezpiecznie jednym kliknięciem. A co najlepsze, jeśli złącze nie zablokuje się prawidłowo, odskoczy z powrotem. Kompatybilność ze złączami różnych producentów gwarantuje największą dyspozycyjność na całym świecie.

Korzyści

  • Plug and Produce: komfortowe i bezpieczne podłączanie dzięki uniwersalnemu systemowi blokady
  • Bezpieczne ekranowanie: niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
  • Jednoznaczne zablokowanie: w razie nieprawidłowego zablokowania złącze odskakuje z powrotem
  • Solidne połączenie: odpowiednie do zastosowań kolejowych, w których występują wysokie obciążenia udarami mechanicznymi i wibracjami

Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu

Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu  

Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu

Złącza M12 do samodzielnego montażu dzięki szybkiej blokadzie Push-Pull blokuje się szybko i bezpiecznie jednym kliknięciem.

Gniazda M12 z szybką blokadą Push-Pull

Gniazda M12 z szybką blokadą Push-Pull  

Gniazda M12 z szybką blokadą Push-Pull

Za pomocą gniazd M12 komfortowo i bezpiecznie okablujesz urządzenia i systemy – są one kompatybilne ze złączami różnych producentów.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych