Złączki szynowe do czujników / urządzeń wykonawczych

Złączki szynowe do czujników / urządzeń wykonawczych

Oszczędność miejsca i czasu

Możliwość kompletnego okablowania urządzeń wykonawczych i czujników za pomocą jednej złączki szynowej.

Powrót do Przyłącze Push-in

Kategoria

Szukaj w Złączki szynowe do czujników / urządzeń wykonawczych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dzięki swej kompaktowej konstrukcji złączki do czujników/urządzeń wykonawczych stanowią idealne rozwiązanie do oprzewodowania nowoczesnych układów sterowania maszyn. Złączki szynowe o identycznym konturze umożliwiają mostkowanie za pomocą systemu mostków wtykowych CLIPLINE complete, zapewniając najwyższą uniwersalność.

Korzyści

  • Duża różnorodność produktów dzięki wersjom z funkcją PE lub ze wskaźnikiem świetlnym
  • Oszczędność miejsca dzięki wersjom do bipolarnych czujników i urządzeń wykonawczych
  • Optymalna przejrzystość przyłączy sygnałowych dzięki różnorodnym możliwościom oznaczenia
  • Możliwość rozbudowy modułowej do maks. 50 biegunów dzięki takiemu samemu konturowi złączek zasilających

Ograniczenie oprzewodowania

Złączki szynowe do czujników / urządzeń wykonawczych  

Oprzewodowanie czujników i urządzeń wykonawczych na małej przestrzeni

Zastosowanie złączek szynowych do czujników / urządzeń wykonawczych firmy Phoenix Contact pozwala ograniczyć liczbę niezbędnych przewodów. Możliwe jest przyłączenie czujników i urządzeń wykonawczych 3- lub 4-przewodowych. Wykorzystanie mostków umożliwia rozkład potencjału plus/minus, a tym samym znaczne ogranicza nakłady na oprzewodowanie.

Poza złączkami standardowymi w naszej ofercie znajdują się także wersje ze wskaźnikiem świetlnym.

Zasilanie

Trójprzewodowa złączka szynowa do czujników/urządzeń wykonawczych  

Trójprzewodowa złączka szynowa do czujników/urządzeń wykonawczych

Oszczędność miejsca i czasu przy oprzewodowaniu trzy- i czteroprzewodowych czujników i urządzeń wykonawczych – dzięki złączkom szynowym do czujników/urządzeń wykonawczych firmy Phoenix Contact.

Główne korzyści:

  • Zasilanie potencjału przez złączki zasilające
  • Zasilanie lub rozszerzenie źródła energii przez złączki zasilające
  • Umieszczenie złączek zasilających w dowolnym miejscu listwy ze złączkami
  • Łatwe mostkowanie i rozdział potencjałów opatentowanymi mostkami wtykowymi systemu CLIPLINE complete

 

Oszczędność miejsca

Wąska złączka szynowa do czujników / urządzeń wykonawczych  

Wąska złączka szynowa do czujników / urządzeń wykonawczych

Seria złączek szynowych PTIO oferuje możliwość oprzewodowania czujników i urządzeń wykonawczych przy znacznej oszczędności miejsca i czasu. Złączki te o szerokości zaledwie 3,5 mm pozwalają na oprzewodowanie czujników bipolarnych. Ponadto do jednej złączki szynowej można podłączyć dwuprzewodowe i trójprzewodowe czujniki i urządzenia wykonawcze.
Mimo niewielkiej szerokości złączki te oferują:

  • prostotę obsługi dzięki połączeniu Push-in
  • możliwość kontroli w każdym punkcie połączeniowym
  • dużą i czytelną powierzchnię na opis
  • Podłączenie czujników bipolarnych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410