Możliwość kompletnego okablowania elementów wykonawczych i czujników za pomocą jednego złącza.
Kompaktowa budowa złącz czujników i urządzeń wykonawczych sprawia, że są one idealnie dostosowane do okablowania nowoczesnych układów sterowania maszyn. Zastosowanie takiego samego konturu złącza umożliwia mostkowanie ciągłe z systemem mostków śrubowych, zapewniając tym samym najwyższą uniwersalność użytkowania.
Zastosowanie złącz czujników i elementów wykonawczych Phoenix Contact pozwala ograniczyć liczbę potrzebnych przewodów. Można podłączać 3- lub 4-przewowodowe czujniki i elementy wykonawcze. Wykorzystanie mostków umożliwia rozkład potencjału plus/minus, a tym samym znaczne ogranicza nakłady na okablowanie.
Poza złączami standardowymi w naszej ofercie dostępne są także wersje ze wskaźnikiem świetlnym.
"$pageName" na