Styczniki półprzewodnikowe

Łączenie w sposób odporny na zużycie

Niezużywające się 1- i 3-fazowe łączniki

Styczniki półprzewodnikowe - bezgłośne i niezawodne rozwiązania do każdej sieci napięcia przemiennego.

Powrót do Elektroniczne urządzenia łączeniowe i sterowanie silnikiem

Kategoria

Szukaj w Styczniki półprzewodnikowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezawodność, wytrzymałość i duża szybkość działania – styczniki półprzewodnikowe Phoenix Contact łączą w sobie najważniejsze cechy najwyższej klasy styczników półprzewodnikowych. Dostępne jako urządzenia 1- lub 3-fazowe, także z funkcją nawrotną. Wyróżnia je praktycznie nieograniczona żywotność oraz odporność na wibracje i substancje szkodliwe, dzięki czemu są uniwersalne w zastosowaniu.

Zalety dla klienta

  • Niezawodne i szybkie łączenie dzięki odpornej na zużycie elektronice
  • Wytrzymała konstrukcja - niewrażliwa na wibracje i wstrząsy
  • Łatwe oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokowania i okablowania obwodu obciążenia

Łączenie dużych obciążeń prądu przemiennego

Styczniki półprzewodnikowe - właściwe rozwiązanie do każdego zastosowania  

Styczniki półprzewodnikowe - właściwe rozwiązanie do każdej aplikacji

Niezawodne sterowanie: styczniki półprzewodnikowe Phoenix Contact łączą tylko podczas przejścia przez zero. Efekt: brak jakichkolwiek impulsów zakłóceniowych o wysokiej częstotliwości. Ponadto:

  • Standardowe napięcia wejściowe – 24 V DC lub 230 V AC.
  • Zintegrowany układ blokowania i okablowanie obwodu mocy.
  • Opcjonalny bezpiecznik termiczny chroni moduł przed zbyt wysoką temperaturą.

 

Styczniki półprzewodnikowe do każdej aplikacji

Styczniki półprzewodnikowe służą do łączenia silników, np. w liniach produkcyjnych  

Styczniki półprzewodnikowe służą do sterowania silników, np. w liniach produkcyjnych

Styczniki półprzewodnikowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu obszarach:

  • maszyny produkcyjne
  • układy regulacji temperatury
  • systemy transportowe
  • instalacje oświetleniowe
  • zasuwy
  • zwrotnice
  • okrętowe instalacje sterowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij