Usługi w zakresie zabezpieczeń

Usługi w zakresie zabezpieczeń

Praktyczna pomoc

Indywidualne doradztwo w zakresie zabezpieczeń sieci przemysłowych.

Powrót do Cyber Security

Kategoria

Szukaj w Usługi w zakresie zabezpieczeń

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Z nami nie musisz być ekspertem od zabezpieczeń. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pomożemy Ci poprawić bezpieczeństwo sieci, od doradztwa przy tworzeniu koncepcji, po uruchomienie i szkolenie pracowników.

Zalety

  • Oszczędzaj swój czas i powierz kwestie związane z bezpieczeństwem firmie Phoenix Contact
  • Optymalne bezpieczeństwo instalacji dzięki doskonałej znajomości technologii i rozległej wiedzy na temat produktów
  • Zgodne z przepisami zabezpieczenie dzięki kompleksowej dokumentacji

Uruchomienie urządzeń bezpieczeństwa mGuard

Konfiguracja urządzenia mGuard na miejscu  

Konfiguracja i uruchomienie na miejscu

Oferujemy indywidualną pomoc przy konfiguracji i uruchomieniu urządzeń mGuard. Telefonicznie lub bezpośrednio na miejscu. Potrzebujemy do tego jedynie urządzeń ​mGuard, określenia indywidualnych wymogów dotyczących konfiguracji oraz odpowiedniego dostępu do sieci, o ile jest to konieczne.

Uruchomienie oprogramowania zarządzającego mGuard i przeszkolenie

Oprogramowanie mGuard Device Manager  

mGuard Device Manager: oprogramowanie do centralnego zarządzania wszystkimi ustawieniami mGuard

Zgodnie z wymaganiami systemowymi i indywidualnymi oczekiwaniami zainstalujemy i skonfigurujemy oprogramowanie do zarządzania mGuard Device Manager. Następnie przeszkolimy maksymalnie trzech pracowników w zakresie administracji, eksploatacji i użytkowania systemu.

Ze strony klienta są do tego potrzebne:

  • odpowiednie urządzenia mGuard
  • licencja na oprogramowanie
  • dostęp do sieci
  • osoba do kontaktu z pierwszym doświadczeniem w użytkowaniu urządzeń bezpieczeństwa mGuard

Warsztaty ewaluacyjno-koncepcyjne

Oferujemy profesjonalne doradztwo i możliwość praktycznego wypróbowania rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i bezpiecznego zdalnego serwisowania. Jesteśmy do dyspozycji przez telefon, pocztę elektroniczną, jak również osobiście w siedzibie klienta:

  • Bezpieczeństwo sieci:
    Po wprowadzeniu w możliwości zastosowania zapory sieciowej mGuard wybiera się zabezpieczane systemy i przez 1–2 tygodni analizuje się je pod kątem występujących połączeń sieciowych. Następnie wspólnie omawiamy wyniki analizy i na ich podstawie opracowujemy odpowiednie reguły zapory sieciowej. Reguły konfigurujemy i aktywujemy na dwóch wypożyczonych urządzeniach mGuard i rozpoczynamy fazę testów.
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie:
    Najpierw zapewniamy doradztwo koncepcyjne dotyczące bezpiecznego zdalnego serwisowania maszyn z wykorzystaniem urządzeń mGuard. Następnie wspólnie uzgadniamy systemy do podłączenia i stanowiska serwisowe oraz aplikacje wykorzystywane do zdalnego serwisowania. Do realizacji testów udostępniamy nawet cztery urządzenia mGuard oraz wersję testową oprogramowania mGuard Device Manager. Konfigurujemy i uruchamiamy urządzenia. Po odpowiednim przeszkoleniu następuje faza testów zakończona wspólną ewaluacją.

Praktyczna realizacja infrastruktury zdalnego serwisowania

Bezpieczne zdalne serwisowanie z zastosowaniem mGuard  

Stworzenie koncepcji bezpiecznego zdalnego serwisowania

Na bazie wstępnej koncepcji (stworzonej np. podczas warsztatów ewaluacyjno-koncepcyjnych „Bezpieczne zdalne serwisowanie”) wspólnie opracowujemy plan realizacji. Uzupełniamy koncepcję zdalnego serwisowania i przygotowujemy odpowiednią infrastrukturę. Obejmuje to instalację, konfigurację, uruchomienie, przeszkolenie oraz dokumentację niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa i oprogramowania mGuard.


Więcej informacji na temat zasady działania mGuard

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij