Routery zabezpieczające i zapory sieciowe

Urządzenia zabezpieczające

Elastyczny format

Urządzenia zabezpieczające do różnych zastosowań.

Powrót do Cyber Security

Kategoria

Szukaj w Routery zabezpieczające i zapory sieciowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Urządzenia zabezpieczające mGuard nadają się doskonale do rozproszonego zabezpieczenia i bezpiecznego zdalnego serwisowania stacji produkcyjnych lub pojedynczych maszyn. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji oferujemy odpowiedni produkt do każdego zastosowania.

Korzyści

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki funkcjom zabezpieczeń dostosowanym specjalnie do aplikacji przemysłowych
  • Prosta i szybka konfiguracja przy użyciu interfejsu WWW i opcjonalnej pamięci konfiguracji na karcie pamięci SD
  • Możliwość różnorodnych zastosowań dzięki konstrukcji zoptymalizowanej do warunków przemysłowych
  • Routery zabezpieczające i zapory sieciowe są częścią systemu COMPLETE line

Urządzenia na szynę DIN dla początkujących

Routery zabezpieczające dla początkujących  

Wdrożenie rozwiązania bezpieczeństwa sieci niewielkim kosztem

Nowe routery zabezpieczające serii FL MGUARD 1100 umożliwiają niewielkim kosztem ochronę sieci przemysłowych przed atakami IT. Urządzenia te posiadają funkcje pozwalające na szybkie samodzielne uruchomienie bez zaawansowanej wiedzy w dziedzinie sieci i zabezpieczeń.

W trybie „Easy Protect Mode“ można za pomocą mostka drucianego zablokować dostęp do sieci z zewnątrz bez konieczności konfiguracji. Nowy „Firewall Assistant“ jest pomocny przy tworzeniu reguł zapory sieciowej. Natomiast „Test Mode“ umożliwia łatwe sprawdzanie utworzonych reguł zapory sieciowej bez ograniczania dyspozycyjności systemu. Security made easy!

Urządzenia na szynę DIN dla profesjonalistów

Router zabezpieczający mGuard w szafie sterowniczej  

Urządzenia zabezpieczające mGuard na szynę DIN

FL MGUARD RS2000:  Routery zabezpieczające oferują prostą zaporę sieciową typu „2 Click“ oraz nawet dwa równoległe tunele VPN z szyfrowaniem IPsec. Zakres funkcji jest zredukowany do niezbędnego minimum i nadaje się głównie do bezpiecznego zdalnego serwisowania w zastosowaniach przemysłowych 

FL MGUARD RS4000: Dzięki inteligentnej zaporze sieciowej i nawet 250 tunelom VPN z szyfrowaniem IPsec te urządzenia zabezpieczające oferują rozszerzony zakres funkcji. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa do wymagających scenariuszy dostępności i aplikacji o złożonej architekturze zabezpieczeń.

FL MGUARD GT/GT: Routery zabezpieczające oferują funkcje podobne do urządzeń serii RS4000. Ponadto obsługują standard Gigabit. Oprócz portów RJ45 oferują również porty SFP, co umożliwia elastyczne wykorzystanie światłowodów jednomodowych i wielomodowych.

Karty PCI i PCIe

Router zabezpieczający mGuard w formie karty PCI(E)  

Urządzenia zabezpieczające mGuard w formacie PCI i PCIe

Karty PCI mGuard i PCI Express mają te same funkcje zabezpieczeń, co urządzenia mGuard na szynę DIN w kompaktowej karcie kompatybilnej z PCI. Dzięki temu dowolny sprzęt kompatybilny ze standardem PCI i PCI Express można wyposażyć w wydajne urządzenie zabezpieczające.

Karty PCI nadają się doskonale do rozproszonego zabezpieczenia i bezpiecznego zdalnego serwisowania komputerów przemysłowych i panelowych, pojedynczych maszyn lub robotów przemysłowych. Działają niezależnie od technologii produkcji i systemu operacyjnego.

Sprzęt przenośny

Router zabezpieczający mGuard do zastosowań mobilnych  

Przenośne urządzenia zabezpieczające mGuard

mGuard smart2 wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwem i najlepszymi parametrami na minimalnej przestrzeni. Posiada wytrzymałą obudowę, a zasilanie jest realizowane w nieskomplikowany sposób przez dowolny port USB.

Nadaje się zwłaszcza do mobilnego zabezpieczania stanowisk pracy i środowiska produkcyjnego o niewielkich wymaganiach przemysłowych. Może stanowić inteligentną zaporę sieciową między siecią biurową i produkcyjną, bezpieczne i niezależne rozwiązanie do zdalnego serwisowania lub router zabezpieczający do małych grup roboczych.

mGuard Secure VPN Client

mGuard Secure VPN Client to oprogramowanie służące do połączenia komputerów z systemem Windows w wirtualną sieć prywatną (VPN). Dzięki temu klient udostępnia zasoby oddalonych sieci przez publiczną, potencjalnie niebezpieczną sieć, np. Internet, w sposób bardzo bezpieczny i transparentny.

Oprogramowanie wykorzystuje protokół bezpieczeństwa IPsec. Gwarantuje to poufność, autentyczność i integralność wszystkich informacji i danych przesyłanych między klientem VPN a urządzeniem mGuard. Klient VPN jest doskonałym narzędziem dla serwisantów i osób pracujących w systemie telepracy, obsługując zarówno mobilne, jak i stacjonarne scenariusze aplikacji. Jest kompatybilny ze wszystkimi produktami mGuard, a jako „One Click Solution” jest bardzo prosty w obsłudze.

Urządzenie wolnostojące

Router zabezpieczający mGuard jako kompaktowe urządzenie wolnostojące  

Urządzenia zabezpieczające mGuard w wersji wolnostojącej

mGuard delta to urządzenie wolnostojące łączące wysoki poziom bezpieczeństwa i skuteczność w kompaktowej metalowej obudowie. Może służyć jako bezpieczna zapora sieciowa między siecią biurową i produkcyjną.  Nadaje się również do zastosowania jako router zabezpieczający do małych i średnich grup roboczych, w rozdzielniach, szafach sieciowych i innych środowiskach produkcyjnych o niewielkich wymogach przemysłowych.

mGuard delta jest wykorzystywany zwłaszcza w firmach o średniej wielkości zajmujących się budową maszyn i urządzeń jako niezawodna infrastruktura do zdalnego serwisowania. mGuard delta umożliwia bezpieczne połączenie maszyn, sterowników i serwisantów.

Urządzenie zabezpieczające 19"

Router zabezpieczający mGuard jako moduł 19  

Urządzenie zabezpieczające mGuard w formacie 19"

mGuard centerport to połączenie zaawansowanej zapory sieciowej i wydajnej bramki VPN w formacie 19". Urządzenie oferuje architekturę Gigabit Ethernet i Multi Core oraz wysokie rezerwy wydajności. mGuard centerport umożliwia zatem bezproblemowe skalowanie przy stale rosnącej liczbie połączeń VPN lub chronionych segmentów sieci. Stała jakość transmisji usług IP krytycznych dla działania przedsiębiorstwa jest gwarantowana nawet przy najwyższym obciążeniu.

Jako centralna bramka o wysokiej wydajności mGuard centerport obsługuje połączenie VPN dowolnej liczby systemów, maszyn i serwisantów. Jednocześnie może być aktywnych nawet 3000 tuneli VPN.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij