Wysokiej jakości narzędzia zapewniające łatwe i bezpieczne przykręcanie.
Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie wkrętaki do wszelkich zastosowań.
Phoenix Contact oferuje narzędzia do różnych zadań związanych z przykręcaniem. Wymierne korzyści naszych rozwiązań:
Uchwyty dwukomponentowe i ergonomiczna rękojeść gwarantują optymalny chwyt i komfortową pracę bez zmęczenia.
Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia gwarantuje optymalne dostosowanie do różnych rodzajów śrub oraz zachowanie stałego momentu obrotowego. Rękojeść jest antypoślizgowa i umożliwia przenoszenie wysokich momentów dokręcenia.
SF-ASD 16 to praktyczny wkrętak akumulatorowy do podłączania przewodów do zacisków śrubowych. Można go stosować w pozycji prostej lub kątowej również w trudno dostępnych miejscach. 16-stopniowa regulacja momentu dokręcenia oraz zintegrowany w rękojeści przełącznik obrotów prawo/lewo umożliwiają elastyczne i komfortowe dokręcanie.
"$pageName" na