Przepusty kablowe

Przepusty kablowe

Bezpieczne uszczelnianie przewodów

Przepusty kablowe uszczelniają przewody o różnych średnicach, chroniąc je przed pyłem i wodą.

Powrót do Złącza przemysłowe

Kategoria

Szukaj w Przepusty kablowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze przepusty kablowe oferują najwyższe bezpieczeństwo i niezawodne zamocowanie również wtedy, gdy na kable działają duże siły rozciągające.

Zalety

  • Bogata oferta: odpowiednie rozwiązania do każdego zastosowania
  • Niezawodna transmisja sygnałów — pełne ekranowanie (360°) w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
  • Wysoka klasa szczelności i efektywne odciążenie naciągu dzięki zastosowaniu lamelowego koszyczka zaciskowego
  • Odporne na wibracje przepusty z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przed przekręceniem nakrętki kołpakowej
  • Międzynarodowe dopuszczenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza przemysłowe 3D