Złączki wieloprzewodowe z zaciskami Push-in o identycznym konturze

Złączki wieloprzewodowe z zaciskami Push-in o identycznym konturze

Kilka przewodów — jeden punkt połączenia

Za pomocą złączek wieloprzewodowych potencjały rozprowadza się na niewielkiej przestrzeni i niewielkim nakładem pracy.

Powrót do Zacisk Barrier

Kategoria

Szukaj w Złączki wieloprzewodowe z zaciskami Push-in o identycznym konturze

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Różne rodzaje albo przekroje przewodów? Dzięki złączkom wieloprzewodowym z zaciskami Push-in firmy Phoenix Contact można przyłączać w każdym miejscu zacisku do czterech różnych przewodów w pojedynczym okablowaniu.

Zalety

  • Oszczędność miejsca dzięki możliwości przyłączenia wielu przewodów
  • Łatwe i bezpośrednie przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi za pomocą zacisków wieloprzewodowych Push-in
  • Łatwe rozprowadzanie potencjałów za pomocą mostków wtykanych skracających czas montażu
  • Bezpieczeństwo dla użytkownika dzięki zintegrowanej ochronie przeciwporażeniowej
  • Maksymalna przejrzystość dzięki dużym powierzchniom na opis i oznaczeniu każdego miejsca zacisku
  • Redukcja kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemowym CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij