Bezpieczne aparaty łączeniowe PSR to idealne rozwiązanie chcąc zapewnić bezpieczeństwo zgodnie z zasadą: jedna funkcja, jedno urządzenie.
Przy mniejszej liczbie funkcji bezpieczeństwa lub połączeń logicznych można w ten sposób stworzyć system funkcjonalnego bezpieczeństwa, który będzie prosty w montażu i atrakcyjny cenowo.
Firma Phoenix Contact to pionier funkcjonalnego bezpieczeństwa i jako pierwsza wprowadziła podzespoły elektroniczne do bezpiecznego monitoringu czujników i urządzeń wykonawczych. To dzięki sprawdzonym rozwiązaniom technologicznym – podlegającym ciągłemu udoskonalaniu - oferowane urządzenia zabezpieczające są bardzo niezawodne.
I tak na przykład nasze bezpieczne aparaty łączeniowe wyposażone są w styki z wymuszonym prowadzeniem zgodnie z EN 50205. To oznacza: szybkie wykrywanie błędów oraz maksymalny poziom bezpieczeństwa.
Oszczędność czasu i kosztów. Dzięki łącznikom szyny nośnej PSR-TBUS instalacja bezpiecznych aparatów łączeniowych PSR odbywa się bez wielkich nakładów na okablowanie. To oznacza: wygodne i szybkie połączenia krosowe.
Poza złączami wtykowymi COMBICON do przyłączania zacisków oferujemy także komfortowe złącza sprężynowe.
Możliwość zainstalowania urządzeń funkcjonalnego bezpieczeństwa także w warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej w szafie sterowniczej. Dzięki niewielkiej szerokości konstrukcyjnej można na małej przestrzeni bez problemu zamontować nawet kilka bezpiecznych aparatów łączeniowych PSR obok siebie.
"$pageName" na