Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa

Jedna funkcja bezpieczeństwa, jeden przekaźnik bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu do prostych aplikacji bezpieczeństwa.

Powrót do Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa

Kategoria

Szukaj w Przekaźniki bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini i PSRclassic firmy Phoenix Contact monitorują wszystkie funkcje bezpieczeństwa, takie jak zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna lub drzwi bezpieczeństwa, przy czym na jedną funkcję musi przypadać jedno urządzenie. Dzięki naszemu systemowi modułowych przekaźników bezpieczeństwa PSRmodular można zaprojektować system bezpieczeństwa dokładnie według własnych potrzeb.

Korzyści

  • Duży wybór przekaźników bezpieczeństwa do różnych funkcji bezpieczeństwa, jak np. zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna, drzwi bezpieczeństwa, sterowanie oburęczne itd.
  • Niezawodność dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
  • Szybka instalacja i uruchomienie dzięki komfortowej technice przyłączeniowej
  • Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki produktom z certyfikatem TÜV
  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini  

PSRmini to oszczędność miejsca do 70%

PSRmini są najwęższymi na rynku przekaźnikami bezpieczeństwa zapewniającymi oszczędność miejsca do 70% przy tych samych parametrach, co w klasycznych przekaźnikach bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki stworzonej przez Phoenix Contact technologii przekaźnikowej.

  • Szerokość 6 i 12 mm
  • Wysoka skalowalność już od jednego toru zezwolenia
  • Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
  • Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e wg ISO 13849 i granica osiągnięcia SIL 3 wg IEC 62061

Klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic

Klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic  

PSRclassic – odpowiedni przekaźnik bezpieczeństwa dla każdej funkcji bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic wyróżniają się dużym wyborem funkcji i wersji. Szerokość obudowy odpowiada spotykanym najczęściej na rynku wymiarom.

  • Szerokość od 17,5 mm
  • Duży wybór wersji
  • Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
  • Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e wg ISO 13849 i granica osiągnięcia SIL 3 wg IEC 62061

System modułowych przekaźników bezpieczeństwa

System modułowych przekaźników bezpieczeństwa do PSRclassic  

System modułowych przekaźników bezpieczeństwa do elastycznej rozbudowy

Nasze rozwiązanie pozwala na dowolne skonfigurowanie systemu bezpieczeństwa. Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa można łatwo i elastycznie rozbudowywać.

Łącznik T-BUS na szynę DIN łączy nadrzędny przekaźnik bezpieczeństwa z maks. dziesięcioma modułami rozszerzeń bezpośrednio na szynie DIN. Nie jest konieczne połączenie krosowe i konfiguracja. 

  • Szerokość 22,5 mm
  • Możliwość rozbudowy do 42 zestyków
  • Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
  • Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e wg ISO 13849 i granica osiągnięcia SIL 3 wg IEC 62061

Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu

Zestyki o wymuszonym przełączaniu  

Zestyki o wymuszonym przełączaniu

W przypadku wymuszonego przełączania zestyk zwierny i rozwierny przekaźnika pomocniczego są połączone ze sobą mechanicznie. Zapobiega to jednoczesnemu zamknięciu zestyku zwiernego i rozwiernego. W połączeniu z odpowiednim układem zapewnione jest niezawodne wykrywanie braku otwarcia. Jest to najbardziej niezawodny sposób na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i maszyn.

Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, nasze produkty serii PSRmini i PSRclassic są wyposażone w zestyki o wymuszonym przełączaniu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410