Bezpieczne zasilacze

Bezpieczne zasilacze

QUINT POWER

Mocne zasilacze zapewniające maksymalną niezawodność eksploatacyjną.

Powrót do Bezpieczeństwo funkcjonalne

Kategoria

Szukaj w Bezpieczne zasilacze

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zapewnij niezawodne i bezpieczne zasilanie swoich systemów. QUINT POWER spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL) na bazie IEC 61508 i IEC 61511 do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 i gwarantuje maksymalną niezawodność eksploatacyjną. W przypadku pracy równoległej przy podłączeniu do różnych faz odbiorniki są zasilane niezawodnie także w razie problemów z napięciem wejściowym.

Korzyści

  • Najwyższa dyspozycyjność systemu dzięki SFB Technology i funkcji prewencyjnego monitorowania
  • Bezpieczne zasilanie aplikacji z certyfikatem SIL wg IEC 61508 i IEC 61511
  • Kompleksowe monitorowanie działania z systemem redundancyjnym

QUINT POWER dla maksymalnej niezawodności eksploatacyjnej

Zasilacz QUINT POWER  

QUINT POWER dla maksymalnej niezawodności eksploatacyjnej

Mocne zasilacze QUINT POWER zwiększają dyspozycyjność aplikacji dzięki SFB Technology i funkcji prewencyjnego monitorowania.

QUINT POWER w wersji plusowej spełnia ponadto wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL). Dzięki lakierowi ochronnemu oraz dopuszczeniu ATEX, IECEx i HazLoc zasilacz może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem.

Zwiększone standardy bezpieczeństwa funkcjonalnego

Bezpieczeństwo funkcjonalne z zasilaczami QUINT POWER  

Bezpieczeństwo funkcjonalne z zasilaczami QUINT POWER

Zasilacz QUINT4-PS/1AC/24DC/20 można stosować w aplikacjach bezpieczeństwa funkcjonalnego na bazie IEC 61508 o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2.

Zasilacz QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego na bazie IEC 61508 i IEC 61511 o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3.

System redundancyjny dla bezpieczeństwa funkcjonalnego

Bezpieczny system zasilania z QUINT POWER Single ORING  

Bezpieczny system zasilania z QUINT POWER Single ORING

Redundancyjny system zasilania 1+1 składający się z zasilacza QUINT4-PS/1AC/24DC/20 oraz QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ oferuje symetryczne rozłożenie obciążenia oraz osobne prowadzenie przewodu do odbiornika.

Również ten zestaw spełnia wymagania wg SIL 3 i można go stosować w aplikacjach bezpieczeństwa.

System redundancyjny z wbudowanym tranzystorem odsprzęgającym dla bezpieczeństwa funkcjonalnego

Bezpieczny zasilacz z wbudowanym tranzystorem MOSFET  

Bezpieczny zasilacz z wbudowanym tranzystorem MOSFET

Zasilacz QUINT POWER w wersji plusowej z wbudowanym tranzystorem MOSFET do redundancji do redundancji 1+1 i n+1 oferuje symetryczne rozłożenie obciążenia i zwiększa dyspozycyjność systemu.

Nie wymaga on dodatkowego modułu redundancyjnego, dzięki czemu oszczędza miejsce i koszty instalacji w szafie sterowniczej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania