Wydajne rozwiązanie do realizacji zaawansowanych zadań bezpieczeństwa w złożonych systemach: sterowniki bezpieczeństwa.
Różnorodne funkcje bezpieczeństwa, wysoki transfer sygnałów I/O i duże sieci – w zaawansowanych instalacjach automatyki nie ma miejsca na przypadkowe rozwiązania. Wydajne sterowniki bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact pozwalają niezawodnie zintegrować bezpieczeństwo funkcjonalne w sieciach PROFIsafe lub PROFINET.
Wydajny sterownik bezpieczeństwa RFC 4072S nadaje się do aplikacji PROFIsafe o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa. Przykładowe aplikacje to roboty w przemyśle motoryzacyjnym, podnośniki czy mechanizmy przestawiania łopat wirnika w elektrowniach wiatrowych.
RFC 4072S to pierwszy sterownik o najwyższej wydajności, oparty na PLCnext Technology i wykorzystujący niezależne procesory do obliczeń związanych z bezpieczeństwem. Pozwala na programowanie standardowe i programowanie bezpieczeństwa w jednym narzędziu programistycznym PC Worx Engineer. Umożliwia to obsługę rozległych sieci obejmujących nawet 300 urządzeń związanych z bezpieczeństwem.
Połączenie z PROFICLOUD i możliwość integracji oprogramowania open source otwiera wszystkie możliwości IoT.
Bezpieczna bramka PROFINET reprezentuje dwa urządzenia PROFIsafe. Standardowe dane procesowe I/O są wymieniane między dwoma systemami PROFIsafe za pośrednictwem sieci PROFINET, a dane procesowe I/O związane z bezpieczeństwem przez PROFIsafe. Pozwala to na kompleksową realizację koncepcji wyłączenia awaryjnego niezależnie od konkretnego producenta.
Bramka PROFINET obsługuje funkcje bezpieczeństwa do SIL 3 i PL e.
Nasze bezpieczne moduły I/O wyróżniają się wysoką elastycznością. W zależności od łącznika magistralnego i sterownika bezpieczeństwa moduły I/O wykorzystują PROFIsafe w systemach PROFINET i PROFIBUS.
Oferujemy moduły wejść i wyjść cyfrowych oraz moduły przekaźnikowe. Produkty te spełniają wysokie wymogi bezpieczeństwa:
Bezpieczeństwo funkcjonalne: SAFE AI
Korzystając z pakietu rozwiązań Safe AI, nie trzeba stosować analogowych modułów I/O do aplikacji bezpieczeństwa, gdyż wartości analogowe związane z bezpieczeństwem są przetwarzane przez oprogramowanie z certyfikatem TÜV. Dzięki temu można realizować funkcje bezpieczeństwa do poziomu SIL 3 i PL e. W pakiecie znajduje się również doradztwo ze strony naszych ekspertów ds. bezpieczeństwa.
"$pageName" na