Inline — bezpieczne moduły I/O

Bezpieczna automatyzacja

Bezpieczna automatyzacja

Elastyczność i niezawodność w bezpiecznych zastosowaniach.

Powrót do Inline — modułowy system I/O

Kategoria

Szukaj w Inline — bezpieczne moduły I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W przypadku Inline możesz wybrać: realizacja najprostszych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo funkcjonalne za pomocą złączek szynowych Inline ECO Safe lub kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przy zastosowaniu SafetyBridge Technology lub technologii PROFIsafe.

Zalety

  • Prosta realizacja rozproszonych rozwiązań bezpieczeństwa dzięki SafetyBridge Technology
  • Łatwa integracja bezpieczeństwa bez czasochłonnej parametryzacji
  • Elastyczne zastosowanie dzięki kompatybilności ze wszystkimi popularnymi systemami magistral
  • Prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania SAFECONF

Bezpieczne wejścia/wyjścia dla wszystkich powszechnie stosowanych systemów magistrali

Moduły bezpieczeństwa Inline można dowolnie rozdzielać w sieci  

Moduły bezpieczeństwa Inline można dowolnie rozdzielać w sieci

Również nasze zorientowane na bezpieczeństwo złączki I/O uwidaczniają elastyczność systemu I/O Inline. Zależnie od złącza magistrali i sterownika bezpieczeństwa złączki szynowe I/O pracują z PROFIsafe w systemach PROFINET i PROFIBUS lub w aplikacjach INTERBUS-Safety.

W tym celu oferujemy cyfrowe moduły wejściowe i wyjściowe, jak również moduły przekaźnikowe. Korzystając z tych produktów, można zrealizować wymagania bezpieczeństwa do:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Bezpieczeństwo bez sterownika bezpieczeństwa
Chcesz dokonać integracji bezpieczeństwa funkcjonalnego niezależnie od sieci i bez dodatkowego sterownika bezpieczeństwa? Wybierz bezpieczne moduły I/O z SafetyBridge Technology.

Istota rozwiązania: żółte, bezpieczne moduły I/O można rozdzielić w instalacji zgodnie z zapotrzebowaniem. Moduły pracują w trybie scentralizowanym i rozproszonym przy zastosowaniu tego samego standardowego sterownika.

Technologia SafetyBridge — bezpieczeństwo i elastyczność

Topologia do technologii SafetyBridge  

Zasada technologii SafetyBridge

Technologia SafetyBridge oznacza, iż moduły wejść i wyjść wymieniają pomiędzy sobą sygnały bezpieczeństwa. Ponieważ moduły same przetwarzają funkcje bezpieczeństwa, standardowy sterownik i sieć służą wyłącznie jako środek transportu.

Bez sterownika bezpieczeństwa i bezpiecznej magistrali obiektowej jest to niedrogie rozwiązanie bezpieczeństwa funkcjonalnego w standardowych zastosowaniach.

Bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge spełniają przy tym wszelkie wymogi bezpieczeństwa aż do SIL 3 lub PL e.

Dwa przekaźniki bezpieczeństwa w jednej bezpiecznej złączce I/O

Bezpieczna złączka I/O Inline ECO Safe  

Bezpieczna złączka I/O Inline ECO Safe z funkcją dwóch przekaźników bezpieczeństwa

Bezpieczna złączka szynowa I/O Inline ECO Safe umożliwia bezpieczne wyłączanie podłączonych do niej na szynie standardowych złączek wyjściowych. Rozwiązanie bezpieczeństwa jest transparentne, ponieważ wszystkie komunikaty o statusie i błędach są przesyłane do standardowego sterowania. W ten sposób można zredukować czasy przestoju uwarunkowane wymogami bezpieczeństwa.

Bezpieczną złączkę I/O montuje się poprzez wetknięcie w stację I/O Inline. Standardowe złączki szynowe wyjściowe montuje się po prawej stronie bezpiecznej złączki I/O.

Po zadziałaniu czujnika, np. awaryjnego zatrzymania, następuje bezpieczne wyłączenie zasilania elementów wykonawczych podłączonych standardowych wyjściowych złączek szynowych. Do bezpiecznej złączki I/O można podłączyć maksymalnie dwa dwukanałowe obwody czujników. Jeśli potrzebnych jest więcej obwodów czujników w jednej aplikacji, można zastosować dalsze bezpieczne złączki I/O.

W zależności od zastosowanych czujników i elementów wykonawczych można realizować funkcje bezpieczeństwa do SILCL 3 i P e.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij