HEAVYCON STANDARD z szybką i niezawodną klamrą blokującą: odpowiednie do wielu zastosowań.
Metalowe obudowy HEAVYCON STANDARD są wykonane z wyjątkowo odpornego na korozję, przewodzącego aluminium i nadają się do aplikacji EMC. Są odporne na wibracje i wysokie obciążenia mechaniczne, a ich szczelność odpowiada stopniowi ochrony IP66/IP67.
Obudowy HEAVYCON STANDARD z serii B charakteryzują się szeroką gamą solidnych obudów metalowych z różnymi kierunkami wyprowadzeń kabli i typami blokad.
Wzdłużne i poprzeczne klamry blokujące umożliwiają szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry blokujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Szeroka oferta produktów pozwala na dobór właściwej obudowy dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Oferujemy obudowy tulejowe z prostym lub bocznym wyprowadzeniem kabla dla wszystkich popularnych rozmiarów gwintów metrycznych i Pg.
Obudowy tulejowe można łączyć w zależności od potrzeb z podstawami montażowymi, obudowami łącznikowymi lub obudowami cokołowymi, a także z wkładkami stykowymi w wersji modułowej lub o stałej liczbie biegunów. Obudowy tulejowe i obudowy pod zabudowę są zgodne ze standardami przemysłowymi.
Przepust przez ścianę jest realizowany w złączach HEAVYCON STANDARD przez podstawę montażową, pasującą do standardowych otworów montażowych.
Obudowy HEAVYCON STANDARD serii D umożliwiają przesyłanie sygnałów i mocy, zajmując niewiele miejsca.
Obudowy STANDARD w rozmiarze D15, D25 i D50 chronią interfejsy także w przypadku niezwykle wąskich konstrukcji. Pasujące wkładki stykowe, również z połączeniami Push-in, zapewniają szybką instalację.
Zwarta, kwadratowa konstrukcja obudów D7 umożliwia przesyłanie sygnałów i zasilania na minimalnej przestrzeni.
Obudowy metalowe są wykonane z odpornego na korozję ciśnieniowego odlewu aluminium i są „EMC ready”. W połączeniu z przepustem kablowym EMC chronią niezawodnie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Odpowiednia obudowa do każdego zastosowania – zarówno z tworzywa sztucznego, jak i wysokiej jakości ciśnieniowego odlewu aluminium, z prostym lub kątowym wyjściem kabla. Obudowy COM są wykonane z niezwykle wytrzymałych materiałów i posiadają wysoki stopień ochrony, dlatego są bezpieczne i solidne.
Kompaktowa konstrukcja obudów HEAVYCON COM umożliwia łatwe i niezawodne okablowanie rozproszonych instalacji automatyki przemysłowej.
"$pageName" na