Sprawdzone od lat rozwiązanie do zastosowań Motion Control: otwarty interfejs czasu rzeczywistego Sercos.
Zaufaj magistrali automatyzacyjnej Sercos. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych stała się ona akceptowanym na całym świecie standardem komunikacyjnym czasu rzeczywistego do wymagających i precyzyjnych zastosowań. Trzecia generacja serii Sercos bazuje na standardzie Ethernet.
Sercos to najwyższa precyzja czasu rzeczywistego. Korzystaj z następujących zalet systemu:
Wahanie (Jitter) w przypadku urządzenia nadrzędnego Sercos wynosi jedynie ±10 ns. Dokładność synchronizacji to mniej niż 20 ns. Jednoczesność wynosi mniej niż 100 ns.
System I/O Axioline oferuje komponenty I/O dla systemu Sercos do instalacji szaf sterowniczych i instalacji obiektowej.
Instalacja szafy sterowniczej
Dzięki czasowi odświeżania 1 µs na moduł I/O można przy pomocy serii Axioline F w pełni wykorzystać potencjał serii Sercos. W ten sposób otrzymujemy idealny system do szczególnie szybkich i synchronicznych aplikacji.
Szeroki wybór produktów modułowego systemu I/O zapewnia maksymalną elastyczność. W połączeniu z wysokowydajnym złączem magistrali Sercos można zbudować stację Sercos na miarę własnych potrzeb.
Instalacja obiektowa
Urządzenia z serii Axioline E charakteryzują się szybką instalacją, wytrzymałą mechaniką obudowy i szczególnie łatwą obsługą. Oprócz powszechnie używanych funkcji cyfrowych komunikacja IO-Link zapewnia tutaj również najwyższą elastyczność. Zależnie od wymagań do dyspozycji są dwa typy obudów (metalowe i z tworzywa sztucznego).
Połącz wszystkie urządzenia za pomocą przeznaczonych do zastosowań przemysłowych kabli zgodnych ze standardem CAT5e firmy Phoenix Contact. Instalacja jest bardzo łatwa: po krótkiej fazie inicjalizacji sieć zostaje zsynchronizowana i jest gotowa do użytku.
Nowe urządzenia można łatwo podłączać w trakcie bieżącej obsługi. Są one włączane automatycznie do komunikacji oraz wymiany danych w czasie rzeczywistym (Hot-Plug-In).
"$pageName" na