Sercos

Szybko i synchronicznie

Szybko i synchronicznie

Sprawdzone od lat rozwiązanie do zastosowań Motion Control: otwarty interfejs czasu rzeczywistego Sercos.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w Sercos

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zaufaj magistrali automatyzacyjnej Sercos. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych stała się ona akceptowanym na całym świecie standardem komunikacyjnym czasu rzeczywistego do wymagających i precyzyjnych zastosowań. Trzecia generacja serii Sercos bazuje na standardzie Ethernet.

Zalety

  • Szybka transmisja danych — Ethernet o prędkości 100 Mb/s
  • Krótkie czasy trwania — szybkie przetwarzanie telegramów w czasie rzeczywistym Sercos w trakcie przebiegu (on the fly)
  • Prosta i oszczędna instalacja — bez dodatkowych komponentów sieci, takich jak huby albo switche
  • Możliwość swobodnego wyboru czasu cyklu dzięki zmiennym cyklom komunikacji pomiędzy 31,25 µs a 65 ms
  • Wszechstronność — dowolne protokoły Ethernet są transmitowane równolegle do komunikacji w czasie rzeczywistym Sercos i bez zakłóceń cyklu
  • Ochrona przed zerwaniem kabla i awarią medium dzięki mechanizmowi redundancji bez oddziaływania zwrotnego

Dokładnie i efektywnie

Maszyna pakująca  

Sercos w praktyce: automatyczna maszyna pakująca

Sercos to najwyższa precyzja czasu rzeczywistego. Korzystaj z następujących zalet systemu:

  • unikalna synchronizacja sprzętowa,
  • minimalne wahania sygnału (Jitter).

Wahanie (Jitter) w przypadku urządzenia nadrzędnego Sercos wynosi jedynie ±10 ns. Dokładność synchronizacji to mniej niż 20 ns. Jednoczesność wynosi mniej niż 100 ns.

Komponenty I/O Axioline

Komponenty I/O firmy Phoenix Contact do Sercos  

Komponenty I/O do Sercos

System I/O Axioline oferuje komponenty I/O dla systemu Sercos do instalacji szaf sterowniczych i instalacji obiektowej.

Instalacja szafy sterowniczej
Dzięki czasowi odświeżania 1 µs na moduł I/O można przy pomocy serii Axioline F w pełni wykorzystać potencjał serii Sercos. W ten sposób otrzymujemy idealny system do szczególnie szybkich i synchronicznych aplikacji.
Szeroki wybór produktów modułowego systemu I/O zapewnia maksymalną elastyczność. W połączeniu z wysokowydajnym złączem magistrali Sercos można zbudować stację Sercos na miarę własnych potrzeb.

 

Instalacja obiektowa
Urządzenia z serii Axioline E charakteryzują się szybką instalacją, wytrzymałą mechaniką obudowy i szczególnie łatwą obsługą. Oprócz powszechnie używanych funkcji cyfrowych komunikacja IO-Link zapewnia tutaj również najwyższą elastyczność. Zależnie od wymagań do dyspozycji są dwa typy obudów (metalowe i z tworzywa sztucznego).

Łatwa instalacja

Kabel CAT5e  

Kabel CAT5e

Połącz wszystkie urządzenia za pomocą przeznaczonych do zastosowań przemysłowych kabli zgodnych ze standardem CAT5e firmy Phoenix Contact. Instalacja jest bardzo łatwa: po krótkiej fazie inicjalizacji sieć zostaje zsynchronizowana i jest gotowa do użytku.

Nowe urządzenia można łatwo podłączać w trakcie bieżącej obsługi. Są one włączane automatycznie do komunikacji oraz wymiany danych w czasie rzeczywistym (Hot-Plug-In).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij