Powrót do przegladu

Indywidualna automatyzacja – ze wstępnie skonfigurowanymi switchami

FL NAT SMN 8TX łączy mechanizmy przełączania w warstwie 2 z routingiem w warstwie 3. Dzięki temu konsekwentnie pracujesz ekonomicznie i wydajnie, gdyż wysoce funkcjonalny switch jest bardzo wąski a do tego pozwala oszczędzić czas potrzebny na instalację i konfigurację.

Dopasowane do wymagań klienta

Switch z funkcją routingu NAT i podłączanym wtykiem MEM  

Łatwa konfiguracja wstępna - za pomocą wtyku MEM

Elastyczny pod każdym względem: z wymiennym nośnikiem pamięci i wtykiem MEM można wykonać wstępną konfigurację FL NAT SMN 8TX wg indywidualnych wymagań. W ten sposób otrzymuje się urządzenie szyte na miarę.

Za pomocą wtyku MEM można szybko wykonać konfigurację wstępną różnych funkcji:

  • Włączenie funkcji NAT 1:1
  • Nadanie w sieci LAN statycznego adresu IP 192.168.10.10
  • Ustawienie standardowego ograniczenia prędkości do 100 MBit/s

 


Powrót do przegladu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij