Powrót do przegladu

Routing — inteligentne projektowanie dużych sieci

Tworzenie obszernych i kompleksowych sieci poprzez dzielenie ich na segmenty. Za pomocą funkcji Layer-3 w modułowych switchach zarządzalnych można realizować w sposób redundantny routing pomiędzy rozmaitymi podsieciami i dzięki temu komunikować się efektywnie i ekonomicznie. Routing obsługuje switch na wszystkich portach.

Routing portów — dyspozycyjność wszystkich podsieci

Zarządzanie podsieciami za pomocą modułowych switchów gigabitowych  

Obszerna struktura sieci przy routingu portów

Potrzebujesz redundantnego routowania pakietów danych w innych sieciach? Odpowiednie rozwiązanie stanowi VRRP.

Oznacza to wyższą dyspozycyjność danych we wszystkich podsieciach.

Za pomocą karty pamięci FL SD flash L3/MRM instaluje się licencję Layer-3 w switchu. Dzięki temu można kierować przepływem informacji w swojej sieci w sposób inteligentny i bez zakłóceń. Można wtedy do 28 razy realizować routing portów za pomocą switcha.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij