Monitorowanie prądu upływu do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Monitorowanie prądu upływu
Powrót do Sterowniki ładowania

Kategoria

Szukaj w Monitorowanie prądu upływu

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wyższa dyspozycyjność, mniej wizyt serwisowych: CHARX control rcm (Residual Current Monitoring) monitoruje w sposób ciągły punkty ładowania AC wg IEC 62752 pod kątem prądów upływu AC i DC, co zwiększa ich bezpieczeństwo elektryczne. W razie wystąpienia prądu różnicowego moduł przerywa ładowanie, chroniąc w ten sposób pojazd elektryczny i stację ładowania. Po ustąpieniu prądu różnicowego moduł automatycznie resetuje sterownik ładowania. Zwiększa to dyspozycyjność stacji ładowania i pozwala na uniknięcie kosztownych wizyt serwisu. Ponadto nie trzeba stosować drogich wyłączników różnicowoprądowych typu B.

Korzyści:

  • Zwiększenie dyspozycyjności i żywotności punktów ładowania dzięki stałemu monitorowaniu prądu różnicowego
  • Pomiar prądu upływu czuły na wszystkie rodzaje prądów za pomocą tylko jednego przetwornika pomiarowego
  • Możliwość zastosowania i dalszego używania niedrogiego włącznika różnicowo-prądowego typu A
  • Komfortowe monitorowanie stanu i automatyczne resetowanie w razie błędu (w połączeniu ze sterownikami ładowania Phoenix Contact)

CHARX control rcm basic do pojedynczych punktów ładowania

Jednokanałowy moduł RCM do monitorowania prądu upływu jednego punktu ładowania  

Jednokanałowy moduł RCM CHARX control rcm basic

Jednokanałowy moduł CHARX control rcm basic z jednym czujnikiem pomiarowym został stworzony specjalnie do obsługi jednego punktu ładowania.

W połączeniu z wyłącznikami różnicowoprądowymi typu A wersja ta jest przeznaczona do stosowania w prostych punktach ładowania w gospodarstwie domowym.

Przykład aplikacji: prywatna ładowarka naścienna

Widok budowy ładowarki naściennej z monitorowaniem prądu różnicowego  

Prywatna ładowarka naścienna z CHARX control rcm basic

Kompaktowy pojedynczy punkt ładowania, np. ładowarka naścienna do użytku prywatnego, może przy użyciu jednokanałowego modułu RCM wykrywać prądy upływu i przerywać ładowanie.

Zapewnia tu długie użytkowanie stacji ładowania.

 

CHARX control rcm compact do podwójnych punktów ładowania

Dwukanałowy moduł RCM do monitorowania prądu różnicowego dwóch osobnych punktów ładowania  

Dwukanałowy moduł RCM CHARX control rcm compact

Dwukanałowy moduł CHARX control rcm compact, czuły na wszystkie rodzaje prądów, wykrywa prądy upływu dwóch oddzielnych punktów ładowania w jednej stacji ładowania.

Oddzielne monitorowanie przy użyciu dwóch czujników pomiarowych zwiększa dyspozycyjność komercyjnych punktów ładowania. Osobna analiza sygnałów w jednym module RCM pozwala na oszczędność miejsca i redukcję kosztów.

Przykład aplikacji: komercyjna stacja ładowania

Widok budowy stacji ładowania z oddzielnymi punktami ładowania i monitorowaniem prądu upływu  

Komercyjny podwójny punkt ładowania z CHARX control rcm compact

Dwukanałowy moduł RCM oferuje możliwość niezależnego monitorowania dwóch oddzielnych punktów ładowania w obrębie jednej stacji ładowania pod kątem ewentualnych prądów upływu.

Dzięki zwiększeniu dyspozycyjności zapewnia to wymierne korzyści dla operatorów komercyjnej infrastruktury ładowania.

Korzyści w połączeniu ze sterownikami ładowania CHARX control

Sterowniki ładowania CHARX control basic i CHARX control advanced  

Sterowniki ładowania CHARX control basic i CHARX control advanced

Podłączenie modułów RCM do sterowników ładowania CHARX control basic lub CHARX control advanced umożliwia komfortowe monitorowanie stanu oraz automatyczne resetowanie sterownika ładowania po ustąpieniu prądu upływu.

Pozwala to na uniknięcie kosztownych wizyt serwisu, a punkt ładowania jest natychmiast dostępny do dalszego użytkowania. Dodatkowo zapewniona jest wymagana ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym podczas ładowania pojazdów elektrycznych wg normy IEC 61851-1 i DIN VDE 0100-722.

Dalsze produkty CHARX do infrastruktury ładowania AC

Samochód elektryczny na stacji ładowania  

Oferujemy kompleksowy wybór produktów do ładowania pojazdów elektrycznych

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy wydajnych stacji ładowania AC lub dużych stacji wielostanowiskowych. Poza przedstawionymi tu produktami oferujemy również:

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410