Regeneratory sygnałów

Zwiększenie dostępności

Zwiększenie dostępności

Nasze regeneratory sygnałów do systemów RS-485 i sieci CAN umożliwiają poprawę działania i zwiększenie dostępności magistrali.

Powrót do Transmisja przewodami miedzianymi

Kategoria

Szukaj w Regeneratory sygnałów

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Większy zasięg sieci, więcej urządzeń: seria regeneratorów PSI-REP pozwala na realizację licznych koncepcji instalacyjnych do niemal wszystkich popularnych systemów magistrali obiektowej.

Zalety

  • Większy zasięg i wyższa prędkość transmisji dzięki segmentacji sieci
  • Wyeliminowanie prądów wyrównawczych dzięki wysokiej jakości separacji galwanicznej między poszczególnymi segmentami
  • Dowolne topologie sieci dzięki zastosowaniu regeneratorów

Segmentacja i rozbudowa z użyciem regeneratorów magistrali obiektowej

Regeneratory zwiększające dyspozycyjność systemu  

Skuteczne produkty do systemów transmisji danych RS-485 i CAN

Regeneratory sygnałów firmy Phoenix Contact to najlepszy sposób na bezawaryjne i działające sprawnie sieci. Sieć można powiększyć przestrzennie niezależnie od szybkości transmisji danych. Poprzez segmentację z użyciem regeneratorów można również zwiększyć liczbę urządzeń podłączonych do sieci. W zależności od potrzeb można rozszerzyć zasięg, wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne oraz rozbudowywać i rozdzielać kanały. Modułowa koncepcja umożliwia dowolne łączenie kanałów miedzianych i światłowodowych.

  • Poprzez zintegrowany retiming bitowy z regeneracją sygnałów regeneratory można układać w kaskady o dowolnej głębokości.
  • Zintegrowana funkcja nadpróbkowania (tzw. oversampling) zapewnia przesyłanie telegramów bez zakłóceń.
  • Funkcja detekcji znaczników startu wykrywa uszkodzone telegramy PROFIBUS i usuwa je z sieci.

 

Aktywne zakończenie do sieci PROFIBUS i RS-485

Aktywne zakończenie magistrali do sieci PROFIBUS i RS-485  

Aktywne zakończenie magistrali do sieci PROFIBUS i RS-485

Aktywne zakończenie sieci PROFIBUS i RS-485: sięgnij po terminator PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Niesie to za sobą znaczne korzyści:

  • Komunikacja bez zakłóceń dzięki stałemu, aktywnemu zakończeniu magistrali. Dzięki temu urządzenia można odłączać i podłączać do magistrali bez przerywania jej pracy
  • Stały interfejs do programowania w sieci
  • Redundancyjne zasilanie
  • Rozprowadzenie zasilania poprzez łącznik T-BUS na szynę nośną do pracy w zespole

Aktywne urządzenia do programowania i diagnostyki dostarczają napięcie poprzez złącze D-SUB. Urządzenie można stosować również jako zdefiniowany interfejs serwisowy w obrębie magistrali.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij