Kontroluj czujniki analogowe i cyfrowe z wykorzystaniem sieci komórkowej.
Korzystaj z sieci komórkowej do kontroli swoich urządzeń i instalacji. Rodzina produktów telefonii komórkowej TC Mobile I/O firmy Phoenix Contact automatycznie alarmuje o stanie aplikacji za pomocą wiadomości SMS, e-mail i GPRS. Umożliwia to minimalizację czasów awarii i optymalizację przebiegów.
W łatwy i bezpieczny sposób kontroluj czujniki analogowe i cyfrowe z wykorzystaniem sieci komórkowej i zdalnie wyłączaj przekaźnik. System TC Mobile I/O przesyła dane za pomocą wiadomości SMS, e-mail i GPRS.
System TC Mobile I/O dostępny jest zarówno jako urządzenie DC o zakresie napięć od 10 V do 60 V, jak również jako urządzenie AC na napięcia od 93 V do 250 V. Specyfika urządzeń DC: oprócz czterech wejść cyfrowych są one dodatkowo wyposażone w dwa wejścia analogowe, które umożliwiają zarówno pomiar napięcia, jak i prądu.
Wszystkie urządzenia są bardzo łatwe w obsłudze, a dzięki dużemu zakresowi napięć i różnym wejściom można je stosować wszechstronnie.
"$pageName" na