Powrót do przegladu

Moduły funkcyjne do systemów zdalnego sterowana

System zdalnego sterowania Resy+

Resy+ zawiera biblioteki programistyczne, rozszerzające technikę sterowania Phoenix Contact o protokoły telemechaniki, jak np. protokół IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ znajduje zastosowanie na przykład w gospodarce wodnej, gazowej i energetycznej. 

Opis Język
Resy101 — komunikacja szeregowa według IEC60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Wersja: 1.50
niemiecki / angielski
ResySM21 — wymiana danych zgodna z normą DIN EN 62056-21 pomiędzy sterownikiem i licznikami z obszarów energetyki, gospodarki wodnej i gazowej lub ciepłownictwa [MSI, 15,38 MB]
Wersja: 1006
niemiecki / angielski
ResyNet1F - Biblioteka zdalnego sterowania dla SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Wersja: 1.12
niemiecki / angielski
Radioline - łatwa integracja I/O na poziomie sterowania z systemem radiowym Radioline i należącej do niego biblioteki modułów funkcyjnych [EXE, 11,57 MB]
Wersja: 1.01
niemiecki / angielski
ResyDnp3 - protokół telesterujący DNP3 dla sterowników od ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Wersja: 1008
niemiecki / angielski
ResyNetM – biblioteka MODBUS dla TCP/RTU Master i TCP/RTU Slave [MSI, 41,67 MB]
Wersja: 2004
niemiecki / angielski

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410