Zdalne sterowanie

Stałe monitorowanie danych procesu

Monitorowanie danych procesu

Niezawodne sterowanie i monitorowanie instalacji rozproszonych w trybie zdarzeniowym: żaden problem z naszymi rozwiązaniami zdalnego sterowania.

Powrót do Moduły funkcyjne

Kategoria

Szukaj w Zdalne sterowanie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wymóg całościowej integracji instalacji rozproszonych za pomocą inteligentnych systemów zdalnego sterowania nabiera coraz większego znaczenia: Phoenix Contact oferuje w tym celu niezawodne rozwiązanie - system automatyki ReSy+.

Zalety dla klienta

  • Prostota – bezprzewodowa transmisja oddalonych sygnałów
  • Niedrogo: połączenia w ramach struktury sieci na odległość do 20 km za pośrednictwem istniejących kabli zdalnego sterowania
  • Wygodnie: zdalne sterowanie i automatyzacja w pojedynczym urządzeniu ReSy+
  • Elastycznie - dzięki modułowym stacjom zdalnego sterowania
  • Rozwiązanie wszechstronne - umożliwia transmisję danych przez Ethernet, sieć radiową, GPRS, stałą sieć naziemną, GSM oraz Industrial Wireless

Parametryzacja zamiast programowania

Zdalny dostęp do maszyn i instalacji na całym świecie  

Zdalny dostęp na całym świecie

System sterowania zdalnego ReSy+ (Remote Systems) umożliwia niezawodne i niedrogie monitorowanie instalacji rozproszonych w trybie zdarzeniowym. Jest to możliwe zarówno poprzez Ethernet, jak i złącza szeregowe.

Ponadto możliwa jest także transmisja danych procesu za pośrednictwem Bluetooth, Industrial Wireless, GSM oraz stałej sieci naziemnej i Ethernet.

Biblioteki systemu ReSy+ zawierają predefinionwane przykłady do bezpośredniego wykorzystania przez użytkownika. Możliwe jest także zestawienie własnego rozwiązania na bazie gotowych modułów. Korzyści są oczywiste: koniec programowania, wystarczy sama parametryzacja. Takie rozwiązanie oszczędza czas i koszty.

Zastosowanie uniwersalnych protokołów, jak ODP, IEC 60870-5-101 i -104 umożliwia połączenie w sieć stacji zdalnego sterowania z systemem sterowania. W przypadku braku dostępu do stałego łącza transmisja danych odbywa się przez publiczną sieć telefoniczną z wykorzystaniem połączeń analogowych, cyfrowych, GSM lub GPRS/EDGE/3G.

Zastosowanie determinuje rozwiązanie. System automatyki ReSy+ Phoenix Contact pozwala w prosty i szybki sposób budować struktury rozmaitych łączy zdalnego sterowania. Poza tym system gwarantuje możliwość uniwersalnej rozbudowy w dowolnym momencie.

Biblioteka komunikacji zdalnego sterowania ReSySMS

Monitorowanie instalacji rozproszonych np. poprzez alarmowanie SMS  

Biblioteka komunikacji zdalnego sterowania ReSySMS

Biblioteka komunikacji systemu zdalnego sterowania ReSySMS to nowoczesne, uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie. Do monitorowania stacji rozproszonych można wykorzystać funkcję wysyłania wiadomości SMS poprzez sieć naziemną, telefaks lub telefonię komórkową.

Lista możliwych zastosowań

  • Komunikacja za pomocą wiadomości tekstowych - 160 znaków/wiadomość
  • Sygnalizacja usterek lub zdalne sterowanie instalacjami rozproszonymi
  • Wykorzystanie wielu adresów docelowych lub grup przez samodzielnie zdefiniowany rejestr
  • Przesyłanie wiadomości tekstowych SMS od sterownika na telefon komórkowy lub faks
  • Przesyłanie wiadomości tekstowych SMS od sterownika do sterownika
  • W przypadku braku potwierdzenia w zdefiniowanym przedziale czasowym następuje wysyłka na inny adres docelowy
  • Znacznik czasowy zapewnia synchronizację zegarów
  • Zabezpieczenie wykonania komendy poprzez system kwitowania
  • Równoczesna wysyłka różnych wiadomości
  • Wbudowane funkcje bezpieczeństwa zapewniają wyłączny dostęp zdefiniowanych odbiorców

Biblioteka ReSySMS Phoenix Contact umożliwia monitorowanie wszystkich stacji zewnętrznych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410