Zdalne sterowanie - paleta produktów
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami zastosowania protokołu ReSy104 służącego do komunikacji pomiędzy stanowiskiem sterowania i podstacją, za pośrednictwem sieci standardowej TCP/IP:
- Możliwe jest wykorzystanie Internetu dla potrzeb komunikacji.
- Protokół IEC 60870-5-104 umożliwia transmisję danych poprzez standardową sieć, która może się komunikować z kilkoma urządzeniami i usługami jednocześnie.
- Wysoki standard bezpieczeństwa i kodowania dla zapewnienia niezawodnej transmisji danych za pomocą routerów serii FL MGUARD, tzn. urządzeń zabezpieczających Phoenix Contact.
- Bezproblemowa komunikacja pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Na załączonej liście interoperacyjnej przedstawiono obsługiwane funkcje.
- Zdalnie sterowaną stację można za pośrednictwem biblioteki protokołu ReSy połączyć redundantnie z dwoma lub więcej systemami sterowania lub procesorami zdalnego sterowania.
- Zbieranie podstawowych typów danych, takich jak: komunikaty, rozkazy oraz wartości licznikowe z oraz bez znacznika czasowego.
- Komunikacja ukierunkowana na zdarzenia zapewnia bezpieczne transmitowanie aktualnych zdarzeń.
- Zapisywanie danych historycznych zapewnia protokołowanie danych ze znacznikiem czasu.
"$pageName" na