nowość
Rozwiązania radiowe i kablowe.
Chcesz podłączyć oddalone stacje zewnętrzne do centrali sterowniczej?Do każdej aplikacji związanej ze zdalnym sterowaniem istnieje odpowiednia droga transmisji – zarówno poprzez sieć komórkową, jak i przewody miedziane.
nowość
Za pomocą systemu ekstenderów Ethernet połączysz rozległe sieci Ethernet sięgające nawet 20 kilometrów w wyjątkowo prosty sposób metodą Plug & Play. Zarządzalny ekstender Ethernet umożliwia także centralną diagnostykę niezarządzalnych ekstenderów Ethernet za pomocą IP. Poprzez SNMP komunikaty mogą być automatycznie przesyłane do centrali.
To połączenie umożliwia nie tylko diagnostykę wszystkich urządzeń i odcinków za pomocą IP, lecz również ekonomiczne podłączanie do sieci rozległych instalacji. Do stworzenia sieci można wykorzystać dostępne dwużyłowe przewody miedziane.
Zarządzalny ekstender Ethernet dysponuje ponadto zintegrowaną ochroną przed przepięciami z prewencyjnym monitorowaniem funkcji zapewniającą wysoką dyspozycyjność systemu.
Za pomocą ekstendera Profibus można uzyskać dostęp do oddalonych urządzeń PROFIBUS przez stare przewody miedziane – z prędkością transmisji danych do 1,5 Mb/s.
Dwa porty DSL w urządzeniu umożliwiają łatwą budowę redundancyjnych struktur punkt-punkt lub struktur liniowych.
Dodatkowo poprzez łącznik TBUS na szynę nośną można stosować zarówno przewody miedziane, jak i światłowodowe.
Zasilanie za pomocą kabla USB umożliwia konfigurację urządzenia bez zewnętrznego zasilania 24 V.
Routery sieci komórkowej TC ROUTER firmy Phoenix Contact umożliwiają szybkie przesyłanie danych poprzez sieci telefonii komórkowej 4G LTE z prędkością do 150 MBit/s. Umożliwia to tworzenie mobilnych łączy szerokopasmowych i elastyczne tworzenie sieci wszędzie tam, gdzie nie jest dostępny internet przewodowy.
Jedną z zalet jest duży zakres temperatur od -40 do +70 °C, który umożliwia stosowanie w aplikacjach infrastrukturalnych w trudnych i wymagających warunkach.
Platforma technologiczna smartRTU to modułowe rozwiązanie do zdalnego sterowania do różnych zastosowań w sieciach energetycznych. Umożliwia kompleksowe przetwarzanie i udostępnianie informacji o statusie i godzinie zdarzeń. Jest to realizowane poprzez zdefiniowane funkcje i prostą parametryzację poprzez interfejs webowy, dzięki czemu nie jest potrzebna umiejętność programowania i znajomość programów.
Modułowa budowa umożliwia odbiór i wysyłanie różnych informacji binarnych i analogowych. Dane są przesyłane przy użyciu różnych metod komunikacji za pośrednictwem standardowych protokołów zdalnego sterowania IEC 60870-5-101/104 w kierunku sygnalizacji i sterowania. Zapewniona jest zgodność z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie informacji.
smartRTU można rozbudować opcjonalnie o dodatkowe urządzenia, np. wskaźnik zwarcia i doziemienia, przez dodatkowe interfejsy komunikacyjne.
Konwertery protokołów z rodziny produktów Resygate firmy Phoenix Contact umożliwiają proste i niedrogie monitorowanie rozproszonych stacji. Urządzenia Resygate przekształcają wiele dostępnych protokołów komunikacyjnych, np. z sieci wodnych lub elektroenergetycznych, w nowoczesne, znormalizowane protokoły zdalnego sterowania. Pozwala to na zmniejszenie kosztów interfejsów w układzie sterowania.
"$pageName" na