Modułowe złącza prostokątne

Modułowe złącza prostokątne

Modułowe i uniwersalne

Modułowa budowa i różnorodne wkładki stykowe oferują praktycznie nieograniczone możliwości zastosowania.

Powrót do Złącza

Kategoria

Szukaj w Modułowe złącza prostokątne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Modułowe złącza prostokątne umożliwiają kompaktowe i kompleksowe podłączanie do urządzeń, skrzynek przyłączeniowych i szaf sterowniczych, od okablowania obiektowego po PCB. Różne wersje obudowy, modułowe wkładki stykowe oraz obudowy stykowe na styki zaciskane umożliwiają elastyczne opcje podłączania sygnałów, danych i zasilania – nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia.

Korzyści

  • Najwyższa elastyczność dzięki dowolnemu łączeniu wkładek stykowych
  • Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP69K nadają się do stosowania w trudnych warunkach otoczenia
  • Oszczędność czasu przy podłączaniu silników i wysoka niezawodność dzięki ekstremalnie solidnej konstrukcji
  • Połączenie ścianki obudowy bezpośrednio z PCB przy użyciu wersji kątowej 90° lub 180° do maks. 10 A

Obudowy wtyku

Obudowy wtyku  

Obudowy wtyku

Obudowy wtyku są dostępne w wersji z tworzywa sztucznego lub odlewu ciśnieniowego aluminium. Obudowy montuje się bezpośrednio na ramce montażowej za pomocą dwóch śrub blokujących, co zapewnia oszczędność miejsca i wygodny dostęp.

  • Wersje o stopniu ochrony IP65/67/68/69K
  • Śruby blokujące z łbem walcowym lub łbem radełkowanym
  • Kształty specjalne ze śrubami imbusowymi oraz do podłączenia kabli taśmowych
  • Dostępne obudowy z odlewu ciśnieniowego aluminium z dwoma wejściami kablowymi

Wkładki stykowe

Wkładki stykowe  

Wkładki stykowe

Ofertę uzupełniają modułowe wkładki stykowe oraz obudowy stykowe ze stałą liczbą pinów o różnej technice przyłączeniowej. Wkładki stykowe podłącza się za pomocą ramki montażowej bezpośrednio do urządzenia lub za pomocą obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla lub obudowy łącznikowej.

  • Modułowe przyłącza PCB
  • Modułowe przyłącza śrubowe
  • Przyłącza zaciskane o stałej liczbie pinów

Obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla i obudowy łącznikowe

Obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla i obudowy łącznikowe  

Obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla i obudowy łącznikowe

Obudowy łącznikowe z ciśnieniowego odlewu cynku umożliwiają realizację połączeń wtykowych lub wiszących. Obudowy gniazd z bocznym wyprowadzeniem kabla znajdują się po stronie urządzenia. Przewody obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla wyprowadza się przez dławnicę kablową.

  • Połączenie kablowe z obudową gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla
  • Połączenie kablowe z obudową łącznikową
  • Złącze złożone z obudowy wtyku i obudowy łącznikowej

 

Złącza hybrydowe do podłączania silnika

Złącza hybrydowe do podłączania silnika  

Złącza hybrydowe do podłączania silnika

Złącza hybrydowe do podłączania silnika łączą sygnały i zasilanie w jednej obudowie.

  • Szybki montaż dzięki przyłączu sprężynowemu Push-in
  • Kompaktowa konstrukcja dzięki wbudowanym przyłączom sygnałów i zasilania w jednym złączu
  • Wtykowy mostek gwiazda-trójkąt – brak konieczności otwierania skrzynki przyłączeniowej silnika
  • Stabilna klamra blokująca zapewniająca niezakłóconą pracę

Akcesoria

Akcesoria  

Akcesoria

Ofertę produktów uzupełniają dławnice kablowe, płytki przejściowe, klapki ochronne i narzędzia. Dławnice pełne i połówkowe są stosowane głównie w budowie maszyn, elektrotechnice lub technologii AKPiA.

  • Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego, metalu i spełniające wymagania EMC
  • Płytki przejściowe do modułowych wkładek stykowych
  • Klapki ochronne do obudowy gniazda z otwartym dnem i obudowy wtyku
  • Rury karbowane i dławnice do rur w wersji Pg16/21/29 lub M40

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Modułowy system prostokątnych złączy wtykowych

Obejmuje wkładki stykowe zasilania i wkładki stykowe transmisji danych.