Urządzenia ochronne

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Bogata oferta urządzeń ochronnych, jak np. złączki bezpiecznikowe, wyłączniki zabezpieczające lub urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej: gwarancja optymalnej ochrony przewodów, instalacji i urządzeń.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Wyłączniki zabezpieczające
    Wyłączniki zabezpieczające

    Wyłączniki zabezpieczające zapewniają wysoką dyspozycyjność instalacji poprzez selektywne zabezpieczenie urządzeń roboczych.

  • Zaciski bezpiecznikowe
    Zaciski bezpiecznikowe

    Uniwersalne zaciski do zastosowań w technice sensorowej i układach sterowania maszyn: zabezpieczenie urządzeń, rozdział potencjałów oraz szybka identyfikacja błędów.

Szukaj w Urządzenia ochronne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Gwarancja dyspozycyjności instalacji użytkownika. Nasza oferta obejmuje odpowiednie rozwiązania z zakresu urządzeń ochronnych, począwszy od prostych bezpieczników, aż po kompleksową ochronę przeciwprzepięciową.

Zalety dla klienta

  • Łatwa wymiana i szybka kontrola dzięki wtykowej budowie
  • Ochrona do wszystkich typowych zastosowań i sygnałów dzięki kompleksowej ofercie programowej
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki dedykowanym konstrukcjom i technikom przyłączy
  • Zwarta konstrukcja pozwala na znaczne ograniczenie wymaganej przestrzeni montażowej
  • Możliwość precyzyjnego wyboru produktu dzięki specjalistycznym rozwiązaniom

Wyłączniki zabezpieczające

Wyłączniki zabezpieczające firmy Phoenix Contact  

Przegląd wyłączników zabezpieczających

Wyłączniki zabezpieczające zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu poprzez selektywne zabezpieczenie urządzeń.

Ze względu na sposób wyzwalania rozróżnia się następujące wersje:

  • termiczne
  • termomagnetyczne
  • elektroniczne

Wybierz odpowiedni wyłącznik zabezpieczający z naszej oferty.

Złączki bezpiecznikowe

Złączki bezpiecznikowe Phoenix Contact  

Zestawienie złączek bezpiecznikowych

Dzięki złączkom bezpiecznikowym montaż bezpieczników różnej konstrukcji nie stanowi już żadnego problemu.

W naszej ofercie dostępne są następujące wersje:

  • złączka z główką bezpiecznikową
  • złączka jako bezpiecznik dźwigienkowy
  • złączka do mocowania bezpieczników płaskich

Oferta obejmuje złączki bezpiecznikowe dla różnych technik przyłączeniowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij