Programowalne sterowniki logiczne

Programowalne sterowniki logiczne

Więcej funkcji, więcej możliwości

PLC z możliwością rozbudowy funkcji – elastyczne sterowanie do każdego rodzaju aplikacji.

Powrót do Sterowniki

Kategoria

Szukaj w Programowalne sterowniki logiczne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór sterowników PLC do wszystkich zastosowań: sterowniki modułowe do małych i średnich urządzeń, sterowniki o wysokiej wydajności do wymagających aplikacji automatyki przemysłowej oraz programowe sterowniki PLC, za pomocą których komputer przemysłowy można zamienić w wydajny sterownik.

Zalety

  • Wydajność na miarę potrzeb dzięki szerokiemu wyborowi klas sterowników
  • Sprawna komunikacja dzięki zintegrowanemu programowalnemu serwerowi WWW oraz dużej różnorodności interfejsów i protokołów
  • Wysoka uniwersalność zastosowań dzięki możliwości rozbudowy o liczne moduły I/O
  • Wysoka trwałość dzięki solidnej obudowie i elektronice odpornej na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Otwarta i elastyczna platforma sterowania do PLCnext Control oparta na nowej PLCnext Technology

Poznaj możliwości automatyki przemysłowej opartej na PLCnext Technology

Zestaw początkowy PLCnext Technology  

Zestaw początkowy PLCnext Technology

PLCnext Control AXC F 2152 to pierwszy sterownik otwartej platformy. Umożliwia realizację projektów automatyki bez ograniczeń wynikających z systemów firmowych. Możesz łączyć się bezpośrednio z Proficloud firmy Phoenix Contact oraz integrować indywidualnie usługi w chmurze i nowoczesne technologie.

Jeśli chcesz najpierw poznać działanie, obsługę i możliwości PLCnext Technology w niewielkiej aplikacji, sięgnij po zestaw początkowy z zainstalowanym komponentami do testów. Przy zamówieniu zestawu początkowego otrzymasz bezpłatnie roczny dostęp do Proficloud.

Modułowe systemy sterowania

Sterowniki Inline i Axiocontrol  

Dwie serie modułowych sterowników: Inline i Axiocontrol

Inline Controller (ILC) to sprawdzony standard w ofercie sterowników PLC firmy Phoenix Contact. Sterowniki te obsługują wszystkie najpopularniejsze drogi komunikacji, np. Ethernet, sieć telefonii komórkowej lub stacjonarnej. Ponadto oferują możliwość rozbudowy za pomocą licznych modułów Inline I/O i posiadają zintegrowany serwer WWW. 

Sterowniki z serii Axiocontrol (AXC) to odpowiednie rozwiązanie w przypadku wysokich wymogów w zakresie wydajności i wytrzymałości. W połączeniu z systemem I/O Axioline F firmy Phoenix Contact sterowniki Axiocontrol gwarantują maksymalną prędkość dzięki bezpośredniemu przyłączeniu do magistrali. 

Niemal wszystkie sterowniki modułowe są dostępne również z rozszerzonym zakresem temperatury, co umożliwia pracę w ekstremalnych temperaturach.

Redundantne sterowniki

Redundantny sterownik  

Redundancyjne sterowniki do aplikacji fail-safe

Najbardziej wydajne sterowniki RFC (Remote Field Controller) w ofercie Phoenix Contact nadają się optymalnie do integracji w sieci PROFINET. Wyświetlacz diagnostyczny umożliwia komfortowy odczyt komunikatów o stanie systemu sterowania i magistrali obiektowej. W połączeniu z wydajnym procesorem zapewniają błyskawiczne przetwarzanie złożonych zadań automatyzacji.

Zapewnij nieprzerwaną pracę swojego systemu automatyki przemysłowej dzięki redundancyjnym sterownikom PROFINET firmy Phoenix Contact. Wydajne sterowniki PLC wykorzystują AutoSync Technology, co pozwala na automatyczne tworzenie systemu redundancyjnego. Dzięki światłowodowemu kablowi synchronizacyjnemu odległości pomiędzy dwoma redundancyjnymi sterownikami mogą wynosić do 80 km.

Sterowniki bezpieczeństwa

Sterownik bezpieczeństwa  

Wydajny sterownik bezpieczeństwa

Wersja Safety oferuje wszystkie właściwości sterownika wysokiej wydajności i jest wyposażona dodatkowo w zintegrowany sterownik bezpieczeństwa.

Dzięki takiemu połączeniu można zaimplementować w istniejących instalacjach funkcje bezpieczeństwa do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3. Zastosowanie PROFIsafe pozwala obniżyć koszt oprzewodowania i instalacji.

Programowy sterownik PLC

Kartony programowego sterownika PLC  

Komputer przemysłowy jako pełnowartościowy sterownik PLC

Programowy sterownik PLC firmy Phoenix Contact to ekonomiczna alternatywa dla klasycznego sterownika PLC. Pozwala to na zastosowanie komputera przemysłowego lub nawet zwyczajnego komputera z systemem Windows do sterowania, obsługi lub wizualizacji instalacji, zgodnie z konkretnymi wymogami wydajności.

W zależności od wymaganej wydajności, do zastosowań o niewielkich lub średnich wymogach zalecamy model PC WORX SRT z gwarantowanymi statystycznie czasami zadziałania.

Do złożonej automatyzacji, wymagającej pracy w czasie rzeczywistym, należy sięgnąć po model PC WORX RT BASIC. System pracuje bardzo stabilnie, ponieważ oprócz standardowego systemu operacyjnego Windows jest instalowane rozszerzenie czasu rzeczywistego. W ten sposób zapewnia się integralność oraz deterministyczne zachowanie sterownika.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT


PLCnext Control

Unboxing pierwszego sterownika PLC opartego na otwartej platformie.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij