Ucinarki profili i szyn

Ucinarki profili i szyn

Czyste cięcie

Zapewniają czyste i bezpieczne stanowisko pracy: profile z tworzywa sztucznego lub z metalu cięte bez wiórów i ostrych krawędzi.

Powrót do Narzędzia ręczne

Kategoria

Szukaj w Ucinarki profili i szyn

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą ucinarek profili i szyn Phoenix Contact w kilka sekund tnie się metal o grubości do 2,5 mm – umożliwia to niewymagający użycia siły mechanizm dźwigni. Prowadnice, ograniczniki i grawerowana szyna pomiarowa zapewniają cięcie pod kątem prostym z zachowaniem dokładności obróbki co do milimetra.

Zalety dla klienta

  • Brak poprawek: cięcie bez wiórów i ostrych krawędzi
  • Wymaga użycia niewielkiej siły, a przełożenie dźwigni dba o nieobciążanie stawów
  • Trwałe – wysokiej jakości komponenty i surowce
  • Wszystko z jednej ręki dzięki obszernej ofercie produktów

Cięcie z milimetrową dokładnością

Ucinarki profili i szyn  

Docinanie profili z milimetrową dokładnością

Przy ucinaniu profili i szyn dokładną długość ustawia się za pomocą ogranicznika. Wygrawerowany obszar podziałki milimetrowej/calowej na szynie pomiarowej jest stale chroniony przed ścieraniem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410