Powrót do przegladu

Światłowodowy konwerter mediów (OLM)

Wysoka dyspozycyjność w aplikacjach przemysłowych o dużych wymaganiach — tutaj światłowodowe konwertery mediów PSI-MOS są na swoim miejscu. Światłowodowe konwertery mediów są nieodzowne zwłaszcza w instalacjach, w których wymagane są duże odległości transmisji i wysoka niewrażliwość na zakłócenia kompatybilności elektromagnetycznej.

Przy tym urządzenia PSI-MOS wyraźnie odróżniają się od standardowych konwerterów:

Konstrukcja modułowa

Połączenie za pośrednictwem konektora na szynę nośną  

Połączenie za pośrednictwem konektora na szynę nośną

Urządzenia pozwalają na szybkie i łatwe połączenie pomiędzy sobą za pośrednictwem konektora na szynę nośną. Dzięki temu ułatwione jest połączenie krosowe dla sygnałów danych i dla napięcia zasilającego. Instalacja urządzeń przebiega szybko, wykluczone zostają błędy okablowania.

Można zestawiać ze sobą do dziesięciu urządzeń zależnie od zastosowania. Taki modułowy hub PROFIBUS, liczący do 30 kanałów, można rozbudować do wyboru z przewodami miedzianymi lub światłowodowymi.

Modułowość oznacza elastyczność: wymiana poszczególnych modułów jest możliwa także w trakcie eksploatacji, bez ingerowania w pracę pozostałych modułów. Opcjonalny zasilacz systemowy bez problemu wbudowuje się w system i może być również zastosowany redundancyjnie.

Zintegrowana diagnostyka optyczna

Wskazanie jakości sygnału na podstawie wskaźnika słupkowego  

Wskazanie jakości sygnału na podstawie wskaźnika słupkowego

Zawsze dobrze poinformowani: Wszystkie urządzenia PSI-MOS są wyposażone we wskaźnik słupkowy.

Zapewni to znaczne korzyści:

  • Ciągła ocena optycznej jakości sygnału linii światłowodowej przy uruchamianiu i podczas eksploatacji
  • Wczesne ostrzeganie przy obniżeniu optycznej jakości transmisji, jeszcze zanim dojdzie do awarii instalacji. Już przy krytycznej jakości sygnału zostaje aktywowane wyjście komunikatu zakłócenia urządzenia.

Pokonywanie wielkich dystansów zabezpieczone przed zakłóceniami

Słup do linii napowietrznej  

Obraz zastosowania rozdziału energii: Długie dystanse pokonywane przy zachowaniu bezpieczeństwa kompatybilności elektromagnetycznej

Zależnie od klasy wydajności daje się zrealizować odległości do 45 kilometrów pomiędzy dwoma urządzeniami. Włókna optyczne zapewniają najwyższą odporność na zakłócenia zwłaszcza przy ważnych aplikacjach z wysokimi wymaganiami dla kompatybilności elektromagnetycznej. Równocześnie uzyskuje się solidną separację potencjałów pomiędzy częściami instalacji.

W zestawieniu z repeaterami dla przewodów miedzianych PSI-REP, można budować kompleksowe rozdzielacze gwiazdowe z dowolną mieszanką kanałów z przewodami miedzianymi i światłowodowymi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410