Powrót do przegladu

Rozwiązania bezprzewodowe dla PROFIBUS

Osadnik wtórny z bezprzewodowym PSI-Line  

Przykład zastosowania bezprzewodowej magistrali PROFIBUS

Bezprzewodowość można zastosować jako proste zastąpienie kabla. Na przykład można przyłączać stacje zewnętrzne bez układania przewodów magistrali obiektowej — optymalne również dla przyłączania przemieszczających się pojazdów oraz ruchomych lub obracających sie części. Można zastąpić pierścienie ślizgowe i łańcuchy kablowe przez niezawodne i nie podlegające zużyciu rozwiązanie bezprzewodowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij