Powrót do przegladu

Ekstender PROFIBUS

Highspeed PROFIBUS Extender  

Ekstender PROFIBUS — rozszerzanie PROFIBUS do 20 km

Można tworzyć sieć użytkowników PROFIBUS, którzy mogą być oddaleni od siebie do 20 km. Ekstender PROFIBUS wykorzystuje silną metodę modulacji SHDSL. Dzięki temu możliwe są szybkości transmisji danych do 1,5MB/s. Można przy tym zastosować każdy kabel, na przykład sprawne przewody telefoniczne.
Oprogramowanie konfiguracyjne wylicza maksymalnie możliwą szybkości transmisji danych PROFIBUS jak również nastawialną szczelinę czasową w systemie PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij