Powrót do przegladu

Systemy PROFIBUS PA

Obiektowe skrzynki rozdzielcze  

Obiektowe skrzynki rozdzielcze

Modułowe komponenty dla zastosowań magistrali obiektowej PROFIBUS PA umożliwiają komunikację od regulatora procesu aż do urządzeń objektowych. Cecha szczególna: skalowalna przystawka umożliwia efektywną instalację, dostosowaną do potrzeb. Wstępnie konfekcjonowane obiektowe skrzynki rozdzielcze wyposażone są w sprzęgi urządzeń, łączące urządzenia pomiędzy sobą i zapewniające ochronę segmentu. Do dyspozycji jest obszerny asortyment produktów wraz z ochroną przed przepięciami i pasującymi przewodami przyłączeniowymi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij