Powrót do przegladu

Modułowy repeater dla przewodów miedzianych

Modułowy repeater dla przewodów miedzianych dający więcej wydajności w systemie

Zestawienie transmisji po przewodach miedzianych/światłowodowych  

Repeater dla przewodów miedzianych w zestawie z Optical Link Modules (OLM) jest zbudowany jako hub PROFIBUS

Za pomocą modułowych repeaterów dla przewodów miedzianych PSI-REP można rozszerzać przestrzennie swoją sieć niezależnie od szybkości transmisji danych. Poprzez segmentację za pomocą repeaterów można też na tej zasadzie poszerzyć liczbę uczestników.

Solidna separacja 4-drożna gwarantuje szczególnie wysoką odporność na zakłócenia.

Również tutaj koncepcja modułowa urządzeń PSI-MOS zapewnia dowolne mieszanie kanałów z przewodami miedzianymi i światłowodowymi. Zależnie od wymagań można podwyższać zasięgi, prowadzić transmisję bezpieczną pod względem kompatybilności elektromagnetycznej, poszerzać i rozdzielać kanały.

 

Przegląd zalet

  • Wykrywanie znacznika startu filtruje uszkodzone telegramy PROFIBUS
  • Poprzez retiming bitowy można układać urządzenia w kaskady o dowolnej głębokości
  • Solidna separacja potencjałów zapewnia odporność na zakłócenia dostosowaną do wymagań przemysłowych

Konstrukcja modułowa

Połączenie za pośrednictwem konektora na szynę nośną    

Połączenie za pośrednictwem konektora na szynę nośną

Urządzenia pozwalają na szybkie i łatwe połączenie pomiędzy sobą za pośrednictwem konektora na szynę nośną. Dzięki temu ułatwione jest kablowanie poprzeczne dla sygnałów danych i dla napięcia zasilającego. Instalacja urządzeń przebiega szybko, wykluczone zostają błędy okablowania.

Można zestawiać ze sobą do dziesięciu urządzeń zależnie od zastosowania. Taki modułowy hub PROFIBUS, liczący do 30 kanałów, można rozbudować, do wyboru, z przewodami miedzianymi lub światłowodowymi.

Modułowość oznacza elastyczność: wymiana poszczególnych modułów jest możliwa także w trakcie eksploatacji, bez ingerowania w pracę pozostałych modułów. Opcjonalny zasilacz systemowy bez problemu wbudowuje się w system i może być również zastosowany redundancyjnie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij