Powrót do przegladu

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Trisafe i SafetyBridge  

Za pomocą Trisafe i SafetyBridge wprowadza się bezpieczeństwo funkcjonalne do swojej sieci PROFIBUS

Technika bezpieczeństwa dla sieci PROFIBUS — korzystając z produktów bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact można elastycznie i w skalowalny sposób integrować technikę bezpieczeństwa funkcjonalnego w istniejącej sieci. Produkty nadają się bardzo dobrze zarówno do nowych instalacji jak i do projektów modernizacyjnych. Integracja jest możliwa w każdej chwili. Wiele aplikacji posiada rozmaite wymagania — wszystkie mają jedno wspólne: bezpiecznie i bardzo łatwo!

Od konfigurowalnych modułów bezpieczeństwa, poprzez produkty SafetyBridge Technology, aż do bezpiecznych modułów I/O PROFIsafe — wszystkie produkty bezpieczeństwa są zaprojektowane i certyfikowane według aktualnych norm.

Korzystając z obszernego asortymentu produktów bezpieczeństwa, dzięki wielostronnej skalowalności tych produktów, można tworzyć przyszłościowe i elastyczne aplikacje.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij