Popraw dyspozycyjność systemu dzięki bezpiecznym kompleksowym rozwiązaniom do monitorowania miejsc wydobycia.
Oil and Gas Monitor firmy Phoenix Contact umożliwia niezawodne i niedrogie monitorowanie źródeł ropy i gazu również również na znaczne odległości.
Oil and Gas Monitor to skalowane kompleksowe rozwiązanie do monitorowania miejsc wydobycia. Monitorowania stacji pompowej obejmuje rejestrowanie cyfrowych sygnałów wejściowych, np. pozycji zaworów, oraz rejestrowanie sygnałów analogowych do pomiaru temperatury, ciśnienia i przepływu. Do przesyłania sygnałów ze strefy zagrożonej wybuchem można je przekazywać do systemu radiowego Radioline za pośrednictwem separatora sygnałów MACX.
Do rejestrowania danych w miejscach wydobycia potrzebna jest szeroko rozgałęziona sieć. Do niezawodnego przesyłania danych również na dystansie wielu kilometrów kilka systemów Oil and Gas Monitoring można połączyć we wspólną sieć o topologii siatki, za pośrednictwem której dane będą przesyłane do sterowni.
Radioline umożliwia szybką konfigurację sieci siatkowych — pokrętłem lub z pendrive'a bezpośrednio w urządzeniu. W razie awarii następuje natychmiastowa kompensacja uszkodzonego modułu radiowego, dzięki czemu nie trzeba wyłączać całej sieci.
W sterowni zarejestrowane dane mogą być wyświetlane bezpośrednio lub przesłane poprzez otwarte interfejsy oprogramowania do nadrzędnego systemu SCADA.
Aby kontrolować stan poszczególnych części systemu również poza sterownią, Phoenix Contact oferuje np. aplikację do wizualizacji Visu+ mobile. Za pomocą aplikacji do mobilnej zdalnej diagnostyki użytkownik ma dostęp do informacji z miejsca wydobycia poprzez tablet lub smartfon dopuszczony do stref Ex, co umożliwia wykonywanie przeglądów w zależności od aktualnych potrzeb, a tym samym optymalizację ich kosztów.
"$pageName" na