Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe

Pomiar, monitorowanie, sterowanie

Pomiar, monitorowanie, sterowanie

Monitorowanie i sterowanie wartościami procesowymi oraz pomiar temperatury bezpośrednio na obiekcie.

Powrót do Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Kategoria

Szukaj w Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wskaźniki procesowe FA MCR umożliwiają monitorowanie i wyświetlanie sygnałów analogowych i sygnałów temperatury oraz sterowanie wyjściami cyfrowymi i analogowymi. Głowicowe przekładniki służą do pomiaru temperatury bezpośrednio na miejscu i przetwarzania jej na znormalizowane sygnały analogowe.

Zalety

  • Łatwa konfiguracja wskaźników procesowych, za pomocą klawiatury z przodu urządzenia lub oprogramowania FDT/DTM
  • Wszystko pod kontrolą: wyświetlanie wartości, wykres słupkowy i opis punktów pomiarowych, dodatkowo zmiana koloru w razie błędu
  • Prosta instalacja dzięki znormalizowanym wymiarom obudowy i złączom wtykowym
  • Cyfrowe przekazywanie, wyświetlanie i zdalna parametryzacja danych procesowych dzięki zintegrowanej komunikacji HART
  • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki dopuszczeniom UL i CSA
  • Również do obwodów iskrobezpiecznych w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem: wersje z dopuszczeniem ATEX, CSA i FM

Uniwersalne zastosowanie — wielofunkcyjne wskaźniki procesowe

Wielofunkcyjny wskaźnik procesowy do montażu na obiekcie  

Wielofunkcyjny wskaźnik procesowy do montażu na obiekcie

W przypadku instalacji obiektowej lub na tablicy sterowniczej dostępne są obiektowe analogowe wskaźniki procesowe. Przez uniwersalne wejścia rejestrowane są dane dotyczące prądu, napięcia, RTD i TC. Szeroki zakres dopuszczeń umożliwia także przyłączenie czujników w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem. Aktualne wartości procesowe znajdują się na pięciocyfrowych, podświetlanych wyświetlaczach i są czytelne. Jednocześnie wykres słupkowy umożliwia szybki wgląd. Alarmy są widoczne nawet z dużej odległości dzięki zmianie koloru.

Rejestrowanie, wyświetlanie i regulacja temperatury bezpośrednio na obiekcie

Przy pomocy wyświetlacza i obudowy obiektowej można na miejscu dokonać wizualizacji danych  

Przy pomocy wyświetlacza i obudowy obiektowej można na miejscu dokonać wizualizacji danych

Rejestrowanie i przetwarzanie sygnałów termometrów rezystancyjnych, termopar oraz czujników oporu i napięcia bezpośrednio na obiekcie dzięki zasilanym z pętli urządzeniom obiektowym. Dzięki zintegrowanej komunikacji HART można przekazywać cyfrowe dane procesowe lub dokonywać zdalnej parametryzacji produktów. Istnieje również możliwość wykorzystania wyświetlacza i obudowy obiektowej z zestawu akcesoriów do wizualizacji wartości na miejscu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410