nowość
Twórz samodzielnie swoje nadruki: w naszej ofercie znajdziesz odpowiedni system drukowania do każdych wymagań.
Tworzenie oznaczników jeszcze nigdy nie było tak proste: za pomocą drukarki laserowej, drukarki wysokiej prędkości w technologii LED UV lub drukarki termotransferowej. Wszystkie urządzenia MARKING system posiadają ujednolicone i łatwe w obsłudze menu, które zapewnia intuicyjną pomoc przy tworzeniu nadruków. Oferujemy różne technologie opisywania i odpowiednie rozwiązania do nadruku oznaczeń na złączkach szynowych, przewodach, kablach, urządzeniach i instalacjach.
nowość
nowość
Chcesz wykonywać swoje nadruki wygodnie na miejscu, w warsztacie lub w biurze?
Nasze drukarki umożliwiają szybki i łatwy nadruk na różnych oznacznikach. Systemy drukowania firmy Phoenix Contact są zintegrowane optymalnie z oprogramowaniem do drukowania PROJECT complete i odpowiednimi oznacznikami. Już prościej się nie da.
TOPMARK NEO to rozwiązanie pozwalające na elastyczną realizację wysokich wymagań w dziedzinie oznakowania przemysłowego. Spośród ponad 650 oznaczników do oznaczania złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń można wybrać optymalne rozwiązanie do każdej aplikacji.
Sięgnij po innowacyjną technologię LED UV mieszczącą się w niewielkim urządzeniu. Drukarki BLUEMARK ID służą do szybkiego i łatwego nadruku na tworzywach sztucznych, aluminium i stali nierdzewnej, również w kolorze.
Nasze drukarki termotransferowe THERMOMARK CARD 2.0 i ROLL 2.0 łatwo i szybko wykonują nadruk na oznacznikach w formacie karty oraz na rolce. Drukarka THERMOMARK PRIME wyposażona w 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy oraz wbudowany mocny akumulator nadaje się szczególnie do użytku przenośnego.
Przenośne systemy drukowania firmy Phoenix Contact umożliwiają większą swobodę i elastyczność przy realizacji zadań i procesów. Potrzebne oznaczniki do złączek szynowych, przewodów i kabli oraz urządzeń i instalacji można drukować przy biurku lub za pomocą aplikacji bezpośrednio na miejscu instalacji.
"$pageName" na