Obudowy z profili pasmowych UM-ALU

Obudowy z profili pasmowych UM-ALU

Idealne do wymagających środowisk

Niezawodność w najbardziej wymagających warunkach dzięki solidnej konstrukcji obudowy z profilu aluminiowego.

Powrót do Obudowy z profili pasmowych

Kategoria

Szukaj w Obudowy z profili pasmowych UM-ALU

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W środowiskach przemysłowych o wysokim potencjale zakłóceń elektromagnetycznych wymagania względem układów elektronicznych wrażliwych na wyładowania elektromagnetyczne (EMC) są wysokie. System obudów UM-ALU jest w całości wykonany z aluminium, zapewnia wyjątkową ochronę elektromagnetyczną (EMC) i gwarantuje pełną elastyczność podczas wyposażania.

Zalety:

  • Obudowa profilowa z aluminium
  • Skuteczna ochrona elektromagnetyczna (EMC)
  • Odporność na temperaturę
  • Duża elastyczność dzięki różnym rozmiarom profili i pokryw

Ochrona elektromagnetyczna (EMC) i odporność na temperaturę

Ochrona elektromagnetyczna (EMC)  

Ochrona elektromagnetyczna (EMC) i odporność na temperaturę

Profile pasmowe z aluminium są dostępne w różnych długościach. Specjalne długości są dostępne na zapytanie.

  • Wykonane całkowicie z aluminium
  • Odporność na temperaturę
  • Optymalna ochrona elektromagnetyczna (EMC) dla układów elektronicznych

Różne pokrywy

Pokrywy  

Różne pokrywy dla optymalnej ochrony przeciwporażeniowej

Różne pokrywy zapewniają optymalną ochronę przeciwporażeniową oraz dużą elastyczność przy rozbudowie układów elektronicznych.

Elastyczne poziomy montażowe

Elastyczne poziomy montażowe  

Kilka poziomów montażowych dla płytek drukowanych

Elastyczne poziomy montażowe pozwalają na tworzenie urządzeń dedykowanych dla danego zastosowania. Obudowa jest w stanie pomieścić dużą liczbę podzespołów elektronicznych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij