Obudowy z profili pasmowych

Obudowy z profili pasmowych

Idealnie dopasowana długość obudowy

Szybki montaż i swoboda projektowania — z prostym systemem zatrzasków i otwartą, modułową konstrukcją.

Powrót do Obudowy elektroniki

Kategoria

Szukaj w Obudowy z profili pasmowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Szybki montaż urządzeń oraz różne długości i położenie obwodu drukowanego — to podstawowe cechy obudów z profili pasmowych firmy Phoenix Contact. Projektuj urządzenia zgodnie ze swoimi wymaganiami, wybierając dowolną technikę przyłączeniową płytek drukowanych. Otwarta koncepcja konstrukcji jest optymalna dla płytek drukowanych z dużymi modułami. Za pomocą opcjonalnych osłon możesz chronić swoje układy elektroniczne.

Zalety:

  • Dokładnie dopasowania długość obudowy dzięki docięciu z dokładnością co do milimetra
  • Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
  • Odporne na wysokie temperatury UM-PRO z poliamidu z certyfikatem UL do 105°C
  • Najprostszy montaż urządzenia: wstawianie bocznych części bez użycia narzędzi dzięki metodzie Snap-Mount
  • Elastyczność koncepcji dzięki dowolnie umieszczanej pokrywie obudowy

Seria UM-BASIC

UM-BASIC  

Obudowy z profili pasmowych UM-BASIC

Obudowy z profili pasmowych UM-BASIC łączą w sobie krótkie czasy montażu i duży stopień swobody przy wyborze techniki przyłączeniowej. Niska konstrukcja umożliwia tworzenie płaskich modułów elektroniki i ich montaż na znormalizowanych szynach nośnych albo bezpośrednio na ścianie.

  • Wtyki przyłączeniowe służące do wykonania oprzewodowania pozostają przy tym swobodnie dostępne
  • Mniejsze nakłady na oprzewodowanie i szybki montaż dzięki opcjonalnym stykom magistrali
  • Zmienne przyłącze uziemienia dzięki dwustronnie montowalnym stykom PE

Seria UM-PRO

Obudowy z profili pasmowych UM-PRO  

Obudowy z profili pasmowych UM-PRO

Nowoczesne przemysłowe układy elektroniczne są coraz częściej kompaktowe, zdecentralizowane i znajdują się w pobliżu procesu, który obsługują. Elastyczne profile do PCB, takie jak UM-PRO, przekonują dzięki właściwościom, które pozwalają uzyskać oszczędność miejsca i możliwości stosowania również w wysokich temperaturach:

  • Niewrażliwy na oddziaływanie ciepła poliamid umożliwia zastosowanie w temperaturach do 105°C
  • Certyfikat UL dla rynku amerykańskiego

Seria UM-ALU

Obudowy z profili pasmowych UM-ALU  

Obudowy z profili pasmowych UM-ALU

W środowiskach przemysłowych o wysokim potencjale zakłóceń elektromagnetycznych wymagania względem układów elektronicznych wrażliwych na wyładowania elektromagnetyczne (EMC) są wysokie. System obudów UM-ALU jest w całości wykonany z aluminium, zapewnia wyjątkową ochronę elektromagnetyczną (EMC) i gwarantuje pełną elastyczność podczas wyposażania.

  • Skuteczna ochrona elektromagnetyczna (EMC)
  • Odporność na temperaturę
  • Duża elastyczność dzięki różnym rozmiarom profili i pokrywy

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


UM-PRO i UM-BASIC

Elastyczne systemy obudów profilowych do dużych komponentów elektronicznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij