Zasilacze do technologii AKPiA

Zasilacze do technologii AKPiA

Po prostu wtykane

Łatwość serwisowania: technika przyłączeniowa z kodowanym wtykiem.

Powrót do Zasilacze

Kategoria

Szukaj w Zasilacze do technologii AKPiA

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Do napięć specjalnych w aparaturze kontrolno-pomiarowej i automatyce standardem stała się modułowa obudowa elektroniki. Odpowiednim rozwiązaniem jest zasilacz MINI POWER. Wybierz zasilacz MINI POWER o odpowiedniej szerokości: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm lub 67,5 mm.

Zalety

  • Technika przyłączeniowa przyjazna dla serwisu: kodowane wtyki COMBICON
  • Elastyczność dzięki licznym wersjom zasilaczy z różnymi napięciami wyjściowymi
  • Funkcja aktywnego monitorowania poprzez wyjście przekaźnikowe do zdalnego monitoringu napięcia wyjściowego

Elastyczność w modułowej obudowie elektroniki

MINI POWER, zasilacz do technologii AKPiA  

MINI POWER do zastosowania w technologii AKPiA

W aparaturze kontrolno-pomiarowej i automatyce standardem stała się modułowa obudowa elektroniki. A MINI POWER to odpowiedni zasilacz. Zapewnia on jednolity wygląd w szafie sterowniczej.

  • Urządzenia te są wyjątkowo elastyczne dzięki specjalnym napięciom i wersjom. Dostępna jest również wersja do obszarów Ex.
  • Wtyki COMBICON firmy Phoenix Contact zapewniają łatwe podłączenie

Zasilacz i UPS w jednym

To rozwiązanie 24 V pozwala na podtrzymanie 2 A przez 7 minut lub 0,5 A przez 1 godzinę.  

Zasilacz i UPS w jednym

W tej samej konstrukcji można dobrać moduły UPS do napięcia wyjściowego 12 i 24 V DC.

  • UPS łączy w jednej obudowie zasilacz oraz jednostkę przełączającą.
  • Różne moduły akumulatorów zapewniają elastyczność.

Przetworniki DC/DC uzupełniają ofertę produktów MINI POWER. Posiadają one następujące funkcje:

  • dopasowanie poziomów napięcia
  • regeneracja napięć na długich przewodach
  • budowa niezależnych systemów zasilania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i przekładniki DC/DC do szafy sterowniczej

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij