Powrót do przegladu

POWER BOOST: niezawodne uruchamianie dużych obciążeń

Rezerwa mocy POWER BOOST jest niezbędna do uruchamiania dużych obciążeń.

Co to jest POWER BOOST?

Zasilacz z rezerwą mocy POWER BOOST  

Przy budowie dużych systemów wymagana jest elastyczność — dotyczy to również zasilacza

Jedno jest pewne, projektowanie dużych systemów wymaga dużej elastyczności. Jest ona potrzebna również później — podczas ciągłej optymalizacji i rozbudowy.

Już na etapie projektu trzeba zatem uwzględnić stosowną rezerwę mocy zasilacza. Optymalnie dostosowane systemów i maszyn do indywidualnych potrzeb powinno być priorytetem.

Dlatego należy tutaj uwzględnić następujące elementy:

  • Nie wiadomo, które urządzenia włączają się jednocześnie.
  • Wysokie prądy włączeniowe odbiorników pojemnościowych muszą być pobierane bez spadku napięcia.
  • Do rozbudowy instalacji jest stale dostępna rezerwa statyczna wynosząca do 125% prądu znamionowego.
    • Do rozruchu dużych odbiorników jest dodatkowo dostępna przez 5 sekund rezerwa dynamiczna wynosząca do 200% prądu znamionowego.

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu