Zasilacze o najwyższej funkcjonalności

Zasilacze o najwyższej funkcjonalności

Wydajne i niezawodne

QUINT POWER zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu.

Powrót do Zasilacze

Kategoria

Szukaj w Zasilacze o najwyższej funkcjonalności

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Mocne zasilacze QUINT POWER dzięki nowym funkcjom zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu. Unikalna SFB Technology i funkcja prewencyjnego monitorowania zwiększają dyspozycyjność aplikacji. Progi sygnalizacji i charakterystyki, np. napięcie wyjściowe, można dopasować do indywidualnych potrzeb.

Zasilacze QUINT POWER poniżej 100 W to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie łączące w sobie funkcję prewencyjnego monitorowania i dużą rezerwę mocy przy minimalnych rozmiarach.

Korzyści

  • SFB Technology aktywuje selektywnie standardowe wyłączniki nadprądowe, podczas gdy podłączone równolegle odbiorniki kontynuują pracę
  • Funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie
  • Prosta rozbudowa systemu dzięki statycznej rezerwie mocy, uruchamianie urządzeń o większym poborze dzięki dynamicznej rezerwie mocy
  • Wysoka odporność na zakłócenia dzięki zintegrowanemu iskiernikowi gazowanemu i podtrzymaniu zasilania przez ponad 20 ms
  • Oszczędność miejsca w skrzynce rozdzielczej dzięki wąskiej i niskiej konstrukcji
  • Zasilacze o najwyższej funkcjonalności są częścią systemu COMPLETE line

Indywidualne ustawienie QUINT POWER

Potrzebujesz zasilacza o indywidualnych ustawieniach?

Przy użyciu konfiguratora zasilacz QUINT POWER dostosujesz optymalnie do własnego zastosowania. Można tu ustawić różne indywidualne parametry, na przykład progi sygnalizacji, charakterystyki czy napięcie wyjściowe oraz zamówić skonfigurowany indywidualnie zasilacz nawet w ilości 1 sztuki.

Wysoka moc dzięki SFB Technology

QUINT POWER z SFB Technology  

QUINT POWER z SFB Technology

Zasilacze QUINT POWER z SFB Technology, funkcją prewencyjnego monitorowania i możliwością indywidualnych nastaw zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu.

Duża moc i oszczędność miejsca

QUINT POWER poniżej 100 W  

QUINT POWER poniżej 100 W

Zasilacze QUINT POWER również w klasie mocy poniżej 100 W to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie łączące w sobie funkcję prewencyjnego monitorowania i dużą rezerwę mocy przy minimalnych rozmiarach. Ponadto możesz wybrać zasilacze QUINT POWER o niskim zakresie mocy z przyłączem śrubowym lub połączeniem Push-in.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

QUINT POWER dla maksymalnej niezawodności eksploatacyjnej  

QUINT POWER dla maksymalnej niezawodności eksploatacyjnej

QUINT POWER spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL) i gwarantuje maksymalną niezawodność eksploatacyjną. W przypadku pracy równoległej po podłączeniu do różnych faz odbiorniki są zasilane niezawodnie także w przypadku problemów z napięciem wejściowym.

Wersja Plus zasilacza 20 A oraz zestaw zasilacza QUINT POWER i aktywnego modułu redundancyjnego QUINT S-ORING nadają się do zastosowań bezpieczeństwa funkcjonalnego o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 3 (IEC 61508). 

SFB Technology

SFB Technology – nieprzerwana praca ważnych elementów systemu  

SFB Technology wyzwala wyłączniki nadprądowe

Aby móc szybko wyzwolić magnetycznie standardowe wyłączniki nadprądowe, zasilacze muszą być w stanie w krótkim czasie dostarczać wielokrotność prądu znamionowego.

Dzięki technologii SFB (Selective Fuse Breaking) dostępna jest dynamiczna rezerwa mocy z maksymalnie 6-krotnym prądem znamionowym przez 12 ms. Uszkodzone tory prądowe są selektywnie wyłączane, zakres usterki ulega ograniczeniu, a pozostałe elementy instalacji będą nieprzerwanie pracować dalej.

Funkcja prewencyjnego monitorowania

Funkcja prewencyjnego monitorowania umożliwia wizualizację krytycznych stanów roboczych i zgłasza je do sterownika, zanim wystąpią awarie  

Funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze

Napięcie i prąd wyjściowy są stale monitorowane. Funkcja prewencyjnego monitorowania umożliwia wizualizację krytycznych stanów roboczych i zgłasza je do sterownika, zanim wystąpią awarie. Zdalny monitoring realizowany jest przez aktywne wyjścia przełączające i bezpotencjałowe zestyki przekaźnikowe.

Indywidualna konfiguracja

Dopasowanie progów sygnalizacyjnych i charakterystyk  

Dopasowanie progów sygnalizacyjnych i charakterystyk

Parametry zasilaczy ustawia się łatwo i precyzyjnie za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego. Można na przykład ustawiać progi sygnalizacji i napięcie wyjściowe oraz dopasować charakterystykę wyjściową zasilacza do indywidualnych potrzeb.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dzięki funkcji POWER BOOST  

Możliwość łatwej rozbudowy systemu dzięki funkcji POWER BOOST

Przy rozbudowie systemu można wykorzystać statyczną rezerwę mocy, która zapewnia do 125% prądu znamionowego. Do rozruchu dużych obciążeń dostępna jest dodatkowo dynamiczna funkcja BOOST, która przez 5 sekund podwaja prąd znamionowy.

Różne funkcje zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu

Mocne zasilacze QUINT POWER dzięki różnym funkcjom w różnych klasach mocy zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu. SFB Technology, możliwość indywidualnych nastaw, wbudowany iskiernik gazowany, oszczędność miejsca i energii oraz różne rodzaje przyłączy – QUINT POWER zapewnia niezawodne zasilanie systemu.

Zasilacz, 1-fazowyZasilacz 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Funkcja prewencyjnego monitorowaniaxx
Możliwość fabrycznej konfiguracjix 
Możliwość wyboru przyłącza śrubowego lub Push-in x
Statyczna rezerwa mocyxx
Dynamiczna rezerwa mocyxx
Wbudowany iskiernik gazowanyx 
Niewielka głębokość x
Wytrzymała konstrukcjaxx
Wysoka sprawnośćxx

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu

Serwis


Zasilacz QUINT POWER 40 A

Duża moc i wysoka dyspozycyjność systemu