nowość
Zasilacze STEP POWER są dostosowane optymalnie do potrzeb nowoczesnych systemów automatyki budynków, zarówno przemysłowych, jak i prywatnych.
W systemie automatyki budynku zastosuj STEP POWER: ta rodzina zasilaczy Phoenix Contact została stworzona specjalnie do tego celu. Niskie straty podczas pracy bez obciążenia oraz wysoka sprawność zapewniają maksymalną efektywność energetyczną.
Poza standardowymi dopuszczeniami przemysłowymi zasilacze STEP POWER to pierwsze urządzenia dopuszczone do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego wg DIN EN 60335-1. Spełniają najwyższe wymagania pod względem bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i stanowią idealne rozwiązanie do sprzętu gospodarstwa domowego.
Zasilacz STEP POWER charakteryzuje się niskimi stratami mocy (0,1 W lub 0,21 W) podczas pracy bez obciążenia, co zapewnia jego wysoką sprawność i efektywność energetyczną w budynku. Dzięki wysokiej sprawności zasilacz STEP POWER zmienia mniej energii elektrycznej w niepotrzebną energię cieplną. Poza oszczędnością energii zapewnia to również wydłużenie żywotności komponentów w szafie sterowniczej.
Zasilacze STEP POWER oferują lepszą klasę mocy na jednostkę podziałki (DU). Oznacza to więcej miejsca w szafie sterowniczej przy zwiększonej wydajności. Dzięki niskiej i wąskiej konstrukcji zgodnej z normą DIN 43880 zasilacze STEP POWER nadają się zwłaszcza do rozgałęźników instalacyjnych.
Nowe zasilacze STEP POWER to pierwsze modele oparte na beznarzędziowej technice połączeń Push-in. Przy identycznych wymiarach zacisk przyłączeniowy oferuje dwukrotnie więcej punktów zaciskowych do łatwego rozdzielania i łączenia przelotowego potencjałów.
Kąt 45 stopni umożliwia ergonomiczne oprzewodowanie przy instalacji.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemuWszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.
Kup terazWszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro
Kup teraz
"$pageName" na