Zasobniki energii

Idealna komunikacja

Idealna komunikacja

Stała komunikacja pomiędzy zasilaczem awaryjnym UPS a zasobnikiem energii zapewnia maksymalną dostępność.

Powrót do Zasilacze UPS

Kategoria

Szukaj w Zasobniki energii

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Modułowy system do zasilaczy awaryjnych (UPS) zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu w każdym zastosowaniu przemysłowym. Takie rozwiązanie jest bardzo elastyczne i spełnia wszystkie wymagania dotyczące zasobników energii: długi czas podtrzymania, długa żywotność, ekstremalne temperatury otoczenia czy bezobsługowość.

Zalety

  • Szybka instalacja: automatyczne wykrywanie zasobnika energii
  • Stałe informowanie: podłączony zasobnik energii komunikuje się z zasilaczem UPS
  • Maksymalna żywotność: prądy ładowania optymalizowane w zależności od technologii i temperatur

Zasobnik energii do QUINT UPS

Maksymalna dyspozycyjność dzięki stałej komunikacji z QUINT UPS  

Różne nośniki energii charakteryzują się różnymi właściwościami

Każdy z typów zasobników energii charakteryzuje się innymi właściwościami takimi jak: długi okres żywotności, bardzo długi czas podtrzymania, bezobsługowość lub możliwość zastosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia.

  • Automatyczne wykrywanie przez QUINT UPS, wymiana podczas pracy bez użycia narzędzi
  • Maksymalna dyspozycyjność dzięki stałej komunikacji z QUINT UPS umożliwia ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie
  • Ekstremalnie długa żywotność dzięki optymalnej charakterystyce ładowania w zależności od technologii i warunków otoczenia
  • Natychmiastowa dyspozycyjność, gdyż wszystkie zasobniki energii są fabrycznie w pełni naładowane

Inteligentne w każdej kombinacji

Zasobniki energii  

Zasobniki energii do każdego zastosowania

W przypadku zasobników energii postaw na jakość i niezawodność — sięgnij po technologię akumulatorową dostosowaną do swoich potrzeb.

  • Akumulatory ołowiowe zapewniają czasy podtrzymania rzędu 8 godz. przy 15 latach żywotności i temperaturach otoczenia od -40°C do +60°C.
  • Jeżeli najważniejszym kryterium doboru jest okres żywotności, to dobrym rozwiązaniem są zasobniki energii CAP. Podtrzymują one prądy obciążenia 20 A przez 30 sekund lub 1 A przez 12 minut. Pracują w pełni bezobsługowo dłużej niż 20 lat, zapewniając przy tym ponad 500 000 cykli ładowania.
  • Połączenie wysokiej żywotności i długiego czasu podtrzymania umożliwiają zasobniki energii na bazie technologii litowo-jonowej. Oferują one czasy podtrzymania do 40 minut przy żywotności rzędu 15 lat i 7000 cykli ładowania.

Zasobnik energii do TRIO UPS, MINI UPS i STEP UPS

Zasilacz Mini UPS  

Mini UPS z zasobnikiem energii

W połączeniu z zasilaczami awaryjnymi TRIO UPS bezobsługowe zasobniki energii w technologii VRLA o pojemności 1,3 do 12 Ah umożliwiają czasy podtrzymania do 2 godzin przy obciążeniu 5 A.

Do MINI UPS są dostępne odpowiednie zasobniki energii MINI BAT 24 V DC i 12 V DC.

Do QUINT UPS oraz STEP UPS ze zintegrowanymi zasobnikami energii można zamówić zapasowe akumulatory.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij