Switche niezarządzalne Power over Ethernet (PoE) serii 1000 umożliwiają przesyłanie energii i danych do maks. ośmiu urządzeń jednym kablem Ethernet. Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur od -40°C do +75°C wszystkie switche z tej serii można stosować także w trudnych warunkach otoczenia. W przypadku wyjątkowo wysokich wymogów pod względem wytrzymałości urządzeń dostępna jest wersja o stopniu ochrony IP67 z przyłączami M12. Te switch niezarządzalny nadaje się również do użytku obiektowego.
Switche niezarządzalne serii 1000 nadają się do zastosowań o dużej przepustowości danych, np. kamer PoE
Switche PoE serii 1000 są zgodne ze standardem IEEE 802.3 at (PoE+), dzięki czemu są w stanie udostępnić urządzeniu PD (Powered Device) do 30 W przy 48 V DC. Maksymalna odległość przesyłania wynosi 100 metrów, co pozwala na zasilanie nawet oddalonych urządzeń PD.
Jeśli aplikacja wymaga również dużej przepustowości danych, np. z powodu kamer wysokiej rozdzielczości, seria FL SWITCH 1000 PoE obejmuje również wersje gigabitowe. Ponadto urządzenia obsługują również ramki jumbo, co zwiększa dodatkowo efektywność w sieciach, w których przesyłane są duże ilości danych.
Wybrane switche Power over Ethernet serii 1000 obsługują mechanizmy do wykrywania przerw w komunikacji na poszczególnych portach lub problemów z zasilaniem.
Łatwa konfiguracja za pomocą przełączników DIP umożliwia dokonywanie ustawień bezpośrednio podczas montażu switcha lub podczas bieżącej pracy, również bez laptopa.
W niektórych wersjach zasilanie oraz porty Power over Ethernet są odseparowane galwanicznie. Zapewnia to optymalną ochronę przed zwarciami w przewodach transmisji danych oraz uziemieniu funkcyjnym po stronie obiektu.
Wytrzymały model FL SWITCH 1708 o stopniu ochrony IP67 można stosować również bezpośrednio w obiekcie
Model FL SWITCH 1708 stanowi optymalne rozwiązanie do łatwego zasilania PoE urządzeń obiektowych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 urządzenie jest odporne na działanie wilgoci i pyłu. Dlatego switch ten można instalować również poza szafą sterowniczą bezpośrednio w obiekcie. Możliwość montażu naściennego ułatwia wybór odpowiedniego miejsca instalacji. Wszystkie przyłącza urządzenia są wykonane w standardzie M12. Dzięki temu również zasilanie i porty PoE są zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1000 POE-GT | FL SWITCH 1700 | |
---|---|---|---|
Szybkość transmisji | 10/100 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s |
Zasilanie | 18 … 57 V DC | 18 … 57 V DC 52 … 57 V DC* | 18 … 32 V DC |
Zakres temperatury | -40°C … +75°C | -40°C … +75°C -10°C … +60°C* | -40°C … +70°C |
Stopień ochrony | IP30 | IP30 | IP65/IP66/IP67 |
Separacja galwaniczna | - | tak* | - |
Power over Ethernet Budżet mocy |
30 W na port 120 W na switch |
30 W na port 60 W/120 W* na switch |
30 W na port 200 W na switch |
Specyfika |
QoS Zestyk sygnalizacyjny (Link Monitoring) |
QoS Ramki jumbo Zestyk sygnalizacyjny (Link Monitoring) |
Złącze M12, kodowanie X QoS Ramki jumbo |
Dopuszczenia | CE, UL | CE, UL | CE |
* W wybranych modelach
"$pageName" na